类型 | 形状 | 重量(g/个) |
CTBC-12S-4-P | 直通型 | 23 |
CTBC-12S-4-S | 26 | |
CTBC-1210S-4-P | 20 | |
CTBC-1210S-4-S | 20 | |
CTBC-12A-4-P | 弯角型 | 20 |
CTBC-12T-4-P | T型 | 30 |
分类 | 直通型 | 弯角型 | T型 | |||
型号 | CTBC-12S-4-P | CTBC-12S-4-S | CTBC-1210S-4-P | CTBC-1210S-4-S | CTBC-12A-4-P | CTBC-12T-4-P |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
端头形状 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插针 |
与分线盒直接连接 >>点击此处 | 是 | - | 是 | - | 是 | 是 |
端头分布 (从连接器连接部) 正面 | 插针![]() | 插孔![]() | 插针![]() | 插孔![]() | 插针![]() | ![]() |
接线示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
接线示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
适合电线截面积 | 0.25mm2~0.5mm2 | 0.25mm2~0.5mm2 | 0.5mm2~1.0mm2 | 0.5mm2~1.0mm2 | 0.25mm2~0.5mm2 | - |
针数 | 4 | - | ||||
接线方式 | 压接 | - | ||||
电线外径范围mm | φ4~5.1 | φ5.5~8 | φ4~5.1 | - | ||
额定电压(V) | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V | 60V |
最大工作电流(A) | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 4A |
IP等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
使用温度范围(℃) | -25~+85℃ | -25~+85℃ | -25~+85℃ | -25~+85℃ | -25~+85℃ | -25~+85℃ |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|