特长 适用于高速传输的焊接式1.27mm间距I/O连接器
●通过焊接方式与电缆连接。
●可用螺丝固定于面板。
基本规格额定电流: 1A
额定电压: AC500V
适用电线尺寸: AWG30~24或0.05mm
2~0.2mm
2特性请参阅
>>点击此处 ·请注意电线的外径,可能会因外径过大无法通过装配外壳。·在与其他制造厂的连接器接合时,请事先充分确认尺寸和特性后使用。·可组合连接器和外壳信息请见>>点击此处。 规格表
|
|
MC14FEL5 | 14 | 29.6 | 23.64 | 12.63 | 16.8 |
MC20FEL5 | 20 | 33.4 | 27.44 | 16.44 | 20.63 |
MC26FEL5 | 26 | 37.2 | 31.2 | 20.25 | 24.7 |
MC36FEL5 | 36 | 43.5 | 37.6 | 26.6 | 31 |
MC50FEL5 | 50 | 52.6 | 46.5 | 35.4 | 41.1 |
MC68FEL5 | 68 | 64 | 57.9 | 46.9 | 51 |
概述・特性
[ M ]材质
|
端头 | 铜合金 | 镍底层镀金 |
支架 | 锌合金 | 镀镍 |
主体 | PBT树脂(UL94V-0) | - |
外壳 | 钢 | 镀镍 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。