• 焊接螺丝锁定型并口连接器 弯角型电路板用/插针型
  • 焊接螺丝锁定型并口连接器 弯角型电路板用/插针型
  • 焊接螺丝锁定型并口连接器 弯角型电路板用/插针型
  • 焊接螺丝锁定型并口连接器 弯角型电路板用/插针型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

焊接螺丝锁定型并口连接器 弯角型电路板用/插针型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  MISUMI独创经济型电路板安装用弯角型并口连接器
●安装在电路板上,用于与插孔连接器进行连接的连接器。电路板封装采用焊接式。
·还能与其它制造商的相同规格连接器连接,请在仔细确认规格及特性后再使用。
·连接器的组合方式详见>>点击此处

规格表




型号芯数A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)重量(g)
RCA-50140-BSP1443.936.025.612.969.5
RCA-50240-BSP2454.746.836.323.7612
RCA-50360-BSP3667.759.749.336.7215
RCA-50500-BSP5082.874.964.451.8419

概述・特性

[ M ]材质
五金
接触端子铜合金
绝缘体材料PBT(UL94V-0)蓝色
电气性能
额定电流3A
额定电压250VAC
绝缘阻抗1000M 欧姆 Min
耐电压1000V(1分钟)
接触阻抗30m欧姆 Max
使用环境温度-55℃~+105℃

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 焊接螺丝锁定型并口连接器 弯角型电路板用/插针型
您还有2项规格未选