特长 MISUMI独创经济型面板固定用并口插针连接器
●安装在面板上,用于与插孔连接器进行连接。
●电缆连接方法为焊接。
基本规格额定电流: 5A以下
额定电压: AC250V以下
适用电线尺寸: AWG30~24或0.05mm
2~0.2mm
2使用环境温度: -55℃~+105℃
特性及材质请参阅
>>点击此处 ·还能与其它制造商的相同规格连接器(安费诺连接器、带状连接器、波纹管连接器)连接,请在仔细确认规格及特性后再使用。·连接器的组合方式详见>>点击此处。 规格表
![](//www.misumi.com.cn/linked/item/10400431610/img/drw_01-1.gif)
![](//www.misumi.com.cn/linked/item/10400431610/img/spc_04-1.gif)
|
RC-40140-SP | 14 | 43.9 | 36.0 | 25.6 |
RC-40240-SP | 24 | 54.7 | 46.8 | 36.3 |
RC-40360-SP | 36 | 67.7 | 59.7 | 49.3 |
RC-40500-SP | 50 | 82.8 | 74.9 | 64.4 |