MISUMI型号 | 工厂型号 | 连接器芯数 | 尺寸(mm) | 重量 (g) |
A | ||||
MPXG5-E10-C | XG5S-0501 | 10 | 17.3 | 0.2 |
MPXG5-E14-C | XG5S-0701 | 14 | 22.3 | 0.3 |
MPXG5-E16-C | XG5S-0801 | 16 | 24.9 | 0.3 |
MPXG5-E20-C | XG5S-1001 | 20 | 30.0 | 0.4 |
MPXG5-E26-C | XG5S-1301 | 26 | 37.6 | 0.4 |
MPXG5-E30-C | XG5S-1501 | 30 | 42.7 | 0.5 |
MPXG5-E34-C | XG5S-1701 | 34 | 47.7 | 0.5 |
MPXG5-E40-C | XG5S-2001 | 40 | 55.4 | 0.6 |
MPXG5-E50-C | XG5S-2501 | 50 | 68.1 | 0.8 |
MPXG5-E60-C | XG5S-3001 | 60 | 80.8 | 0.9 |
MPXG5-E64-C | XG5S-3201 | 64 | 85.8 | 1.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|