• 压接型用半盖(散线用) MIL连接器用/插孔用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

压接型用半盖(散线用) MIL连接器用/插孔用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  MPCXG5系列专用连接器罩盖
●压接型插孔连接器20芯~60芯用罩盖。电缆引出口用附带的电线固定扎带固定,不需要止动螺丝及工具。1套罩盖附带1个电线固定扎带。
·20芯~30芯的电缆引出口为直线方向,34芯~60芯的电缆引出口为弯角方向。
·64芯连接器没有对应罩盖。必要时请使用2个64芯产品用半盖(>>点击此处)。
·为>>点击此处产品专用。

制造商: 欧姆龙

规格表




MISUMI型号工厂型号芯数电缆引出口方向尺寸(mm)重量
(g)
ABCD
MPXG5-S20-CXG5S-201220直线方向30.023.88.8-3.2
MPXG5-S26-CXG5S-26122637.631.411.4-4.0
MPXG5-S30-CXG5S-30123042.736.515.1-4.5
MPXG5-A34-CXG5S-342234弯角方向47.738.732.014.68.6
MPXG5-A40-CXG5S-40224055.440.734.016.611.3
MPXG5-A50-CXG5S-50225068.144.139.420.015.6
MPXG5-A60-CXG5S-60226080.847.442.823.420.0

概述・特性

[ M ]材质
项目材 质颜色
罩壳玻璃纤维填充聚酰胺树脂(UL94V-0)黑色
电线固定扎带聚酰胺树脂(UL94V-0)自然色

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 压接型用半盖(散线用) MIL连接器用/插孔用
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页