额定电流 | 额定电压 | 绝缘阻抗(DC500V) | 耐电压 | 使用温度范围 |
3A | 250VAC | 1000MΩ以上 | 1000Vr.m.s | -25℃~+85℃ |
型号 | 芯数 | A±0.25(mm) | B±0.25(mm) |
MP2-10-2.54C | 10 | 10.16 | 12.7 |
MP2-14-2.54C | 14 | 15.24 | 17.78 |
MP2-16-2.54C | 16 | 17.78 | 20.32 |
MP2-20-2.54C | 20 | 22.86 | 25.4 |
MP2-26-2.54C | 26 | 30.48 | 33.02 |
MP2-30-2.54C | 30 | 35.56 | 38.1 |
MP2-34-2.54C | 34 | 40.64 | 43.18 |
MP2-40-2.54C | 40 | 48.26 | 50.8 |
MP2-50-2.54C | 50 | 60.96 | 63.5 |
MP2-60-2.54C | 60 | 73.66 | 76.2 |
MP2-64-2.54C | 64 | 78.74 | 81.28 |
项目 | 材质 | 颜色 |
绝缘体 | PBT(UL94V-0) | 黑色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|