• DSUB专用防尘盖
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

DSUB专用防尘盖

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  Dsub连接器插口保护防尘盖
●可防止外来的杂物和粉尘进入端子内部,起到防尘保护的作用。
●有插针和插孔可选择,分别可与连接器的插针和插孔配合。

规格表




型号芯数类型A±0.3
(mm)
B±0.2
(mm)
C±0.2
(mm)
D±0.2
(mm)
E±0.2
(mm)
F±0.2
(mm)
G±0.2
(mm)
H±0.2
(mm)
DCAP-9SP9插针2414.62.959.851.56.921.312.6
DCAP-15SP1532.714.62.9511.91.26.653012.6
DCAP-25SP2546.214.72.9513.81.46.543.412.7
DCAP-37SP3762.914.72.7515.81.37.260.212.6
DCAP-50SP5056.515.02.9011.88.101.50--
DCAP-9SS9插孔22.413.12.959.851.356.8519.511.2
DCAP-15SS1530.913.12.9511.71.356.7528.211.2
DCAP-25SS2544.3513.12.913.51.36.5541.6511.15
DCAP-37SS3761.013.22.8515.81.37.258.611.4
DCAP-50SS5054.713.82.9011.907.901.50--

概述・特性

[ M ]材质
项目材质颜色
外壳PE乳白色

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 防尘盖 > DSUB专用防尘盖
您还有2项规格未选