• 通用金属装配外壳 Dsub连接器用
  • 通用金属装配外壳 Dsub连接器用
  • 通用金属装配外壳 Dsub连接器用
  • 通用金属装配外壳 Dsub连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

通用金属装配外壳 Dsub连接器用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  通用金属装配外壳
●采用金属材质,走线更美观。
●提供M2.6和#4-40两种螺丝选择。
·不能与压接型连接器进行组合。
·适用连接器刊载页码>>点击此处
·M2.6螺丝与#4-40螺丝的区别请见>>点击此处

规格表




型号芯数螺丝类型A(mm)B±1(mm)C±1(mm)D(mm)E±0.5(mm)F(适合电线外径)(mm)
MAH-9-M2.69M2.616±0.5314712.6±0.524.997
MAH-15-M2.61516±14048.2-33.3210
MAH-25-M2.62516±153.348.7-47.0410
MAH-37-M2.63716.2±16948.720.8±163.514
MAH-50-M2.65019.7±16748.423.0±161.1214.5
MAH-9-UNC9#4-4016±0.5314712.6±0.524.997
MAH-15-UNC1516±14048.2-33.3210
MAH-25-UNC2516±153.348.7-47.0410
MAH-37-UNC3716.2±16948.720.8±163.514
MAH-50-UNC5019.7±16748.423.0±161.1214.5

概述・特性

[ M ]材质
项目材质表面处理
外壳锌合金镀铬
五金件-

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 通用金属装配外壳 Dsub连接器用
您还有2项规格未选