特长 45°弯角树脂装配外壳
●采用45度弯角设计,走线美观,节省空间。
●提供M2.6和#4-40两种螺丝选择。
●提供最常用的9芯和25芯的外壳。
·不能与压接型连接器进行组合。·适合连接器类型请参考>>点击此处。·M2.6螺丝与#4-40螺丝的区别请见>>点击此处。 规格表


|
AH45-9-M2.6 | 9 | M2.6 |
AH45-25-M2.6 | 25 |
AH45-9-UNC | 9 | #4-40 |
AH45-25-UNC | 25 |
概述・特性
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。