额定电流 | 额定电压 | 绝缘电阻(DC500V) | 耐电压 | 接触电阻 | 使用温度 |
10A或者20A | 125V(AC) | 5000MΩ以上 | 1000Vr.m.s | 20mΩ以下 | -55℃~+125℃ |
型号 | 每包数量 | 额定电流 | 端子形状 | 尺寸(mm) | |||
A±0.2 | B±0.2 | C±0.3 | D±0.3 | ||||
HCPN-10SP-10P | 10个 | 10A | 插针 | 2.5 | 1.7 | 7.6 | 6.8 |
HCPN-20SP-10P | 20A | 3.6 | 2.7 | 6.8 | 5.9 | ||
HCPN-10SS-10P | 10A | 插孔 | 2.5 | 1.7 | 7.0 | 5.6 | |
HCPN-20SS-10P | 20A | 3.6 | 2.7 | 7.0 | 5.6 |
项目 | 材质 | 表面处理 |
端子 | 铜合金 | 镀金 |
固定卡环 | 铜合金 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|