• Dsub连接器大电流用焊接型壳体 螺钉固定
  • Dsub连接器大电流用焊接型壳体 螺钉固定
  • Dsub连接器大电流用焊接型壳体 螺钉固定
  • Dsub连接器大电流用焊接型壳体 螺钉固定
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Dsub连接器大电流用焊接型壳体 螺钉固定

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
特长  大电流Dsub连接器壳体
●Dsub型设计,适合大电流。
●提供10A和20A镀金端子可供选择。
●可以搭配外壳使用,使整体更美观。
●绝缘部材质达到UL94V-0等级。
基本规格
额定电流额定电压绝缘阻抗(DC500V)接触电阻耐电压使用温度范围
10A或者20A125V(AC)5000MΩ以上30mΩ以下1000Vr.m.s-55℃~+125℃
适用电线: AWG18~AWG12或0.8~3.3mm2
·产品只是壳体,不包含端子,端子请见>>点击此处

规格表




型号芯数端子形状适用外壳尺寸(mm)
芯数A±0.38B±0.15C±0.25
HCC-3SP3插针1539.1433.3225.5
HCC-5SP52553.0447.0438.96
HCC-8SP83769.3163.5055.42
HCC-3SS3插孔1539.1433.3224.66
HCC-5SS52553.0447.0438.38
HCC-8SS83769.3263.5054.48

概述・特性

适用外壳
外壳类型对应页码
通用树脂外壳>>点击此处
EMI对策树脂外壳>>点击此处
45°弯角树脂外壳>>点击此处
通用金属外壳>>点击此处
90°弯角金属外壳>>点击此处
[ M ]材质
项目材质表面处理/颜色
绝缘体PBT(UL94V-0)黑色
外壳镀镍

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > Dsub连接器大电流用焊接型壳体 螺钉固定
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页