额定电流 | 材质 | 表面处理 | 额定电压 | 使用温度范围 |
3A | 铜合金 | 接触部镀金 | 500VAC | -40℃~+105℃ |
型号 | 每包数量 | 端子形状 | 适合电线规格 AWG | 电线外径 (mm) |
DBC-12N15-100P | 100个 | 插针 | AWG24~20 | 1.9~2.5 |
DBC-12N25-100P | AWG28~24 | 1.5~1.7 | ||
DBC-22N15-100P | 插孔 | AWG24~20 | 1.9~2.5 | |
DBC-22N25-100P | AWG28~24 | 1.5~1.7 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|