• EMI对策压着型壳体 Dsub连接器用
  • EMI对策压着型壳体 Dsub连接器用
  • EMI对策压着型壳体 Dsub连接器用
  • EMI对策压着型壳体 Dsub连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

EMI对策压着型壳体 Dsub连接器用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  便于手工加工的简易EMI对策压着型Dsub壳体
●壳体镀镍处理,有良好的EMI效果。
●可使用简易的手工工具处理端子与线的压合。
●连接的端子分插针和插孔型,与壳体的插针和插孔进行匹配。
●绝缘部材质达到UL94V-0等级。
基本规格
额定电流额定电压绝缘阻抗(DC500V)耐电压使用温度范围
3A500V(AC)1000MΩ以上1000Vr.m.s-40℃~+105℃
适用电线: AWG28~20或0.08mm2~0.5mm2
·产品为壳体,不包含端子。端子请参考>>点击此处
·产品本身不带外壳。

规格表




型号芯数端子形状A±0.25
(mm)
B±0.25
(mm)
C±0.25
(mm)
D±0.25
(mm)
E±0.25
(mm)
F±0.25
(mm)
DPE-9SP9插针30.8124.9916.92-11.0819.20
DPE-15SP1539.2033.3025.25-19.3927.70
DPE-25SP2553.0547.0438.96-33.2441.10
DPE-37SP3769.4063.5055.42-49.8657.30
DPE-50SP5067.0061.0052.81-44.3255.10
DPE-9SS9插孔30.8124.99-16.3311.0819.20
DPE-15SS1539.2033.30-24.7019.3927.70
DPE-25SS2553.0547.04-38.4033.2441.10
DPE-37SS3769.4063.50-54.8049.8657.30
DPE-50SS5067.0061.00-52.2044.3255.10

概述・特性

适用外壳
外壳类型对应页码
EMI对策树脂外壳>>点击此处
通用金属外壳>>点击此处
90°弯角金属外壳>>点击此处
EMI对策快速插拔树脂外壳>>点击此处
[ M ]材质
项目材质表面处理/颜色
绝缘体PBT(UL94V-0)黑色
外壳

尺寸图


※面板安装尺寸请参见>>点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > EMI对策压着型壳体 Dsub连接器用
您还有2项规格未选