额定电流 | 额定电压 | 绝缘阻抗(DC500V) | 耐电压 | 使用温度范围 |
3A | 500V(AC) | 1000MΩ以上 | 1000Vr.m.s | -40℃~+105℃ |
型号 | 芯数 | 端子形状 | A±0.25 (mm) | B±0.25 (mm) | C±0.25 (mm) | D±0.25 (mm) | E±0.25 (mm) | F±0.25 (mm) |
DPC-9SP | 9 | 插针 | 30.81 | 24.99 | 16.92 | - | 11.08 | 19.20 |
DPC-15SP | 15 | 39.20 | 33.30 | 25.25 | - | 19.39 | 27.70 | |
DPC-25SP | 25 | 53.05 | 47.04 | 38.96 | - | 33.24 | 41.10 | |
DPC-37SP | 37 | 69.40 | 63.50 | 55.42 | - | 49.86 | 57.30 | |
DPC-50SP | 50 | 67.00 | 61.00 | 52.81 | - | 44.32 | 55.10 | |
DPC-9SS | 9 | 插孔 | 30.81 | 24.99 | - | 16.33 | 11.08 | 19.20 |
DPC-15SS | 15 | 39.20 | 33.30 | - | 24.70 | 19.39 | 27.70 | |
DPC-25SS | 25 | 53.05 | 47.04 | - | 38.40 | 33.24 | 41.10 | |
DPC-37SS | 37 | 69.40 | 63.50 | - | 54.80 | 49.86 | 57.30 | |
DPC-50SS | 50 | 67.00 | 61.00 | - | 52.20 | 44.32 | 55.10 |
外壳类型 | 对应页码 |
通用树脂外壳 | >>点击此处 |
EMI对策树脂外壳 | >>点击此处 |
45°弯角树脂外壳 | >>点击此处 |
通用金属外壳 | >>点击此处 |
90°弯角金属外壳 | >>点击此处 |
EMI对策快速插拔树脂外壳 | >>点击此处 |
项目 | 材质 | 表面处理/颜色 |
绝缘体 | PBT(UL94V-0) | 黑色 |
外壳 | 钢 | 镀锡 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|