型号 | 工厂型号 | 芯数 | 类型 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 重量 (g) |
TD-9-SP | SUBCON9M-SH | 9 | 插针 | 45 | 36.0 | 56.4 | 45.4 |
TD-15-SP | SUBCON15M-SH | 15 | 44.5 | 44.3 | 64.7 | 52.8 | |
TD-25-SP | SUBCON25M-SH | 25 | 49.5 | 58 | 78.7 | 70.4 | |
TD-9-SS | SUBCON9F-SH | 9 | 插孔 | 45 | 36.0 | 56.4 | 44.9 |
TD-15-SS | SUBCON15F-SH | 15 | 44.5 | 44.3 | 64.7 | 51.0 | |
TD-25-SS | SUBCON25F-SH | 25 | 49.5 | 58 | 78.7 | 69.0 |
项目 | 规格 |
额定电压 | AC/DC50V以下 |
额定电流 | AC/DC0.1A以下 |
适用电缆外径 | φ10mm以下 |
可连接芯线规格 | 单芯线0.14~1.5mm2/绞线0.14~1.0mm2 |
螺丝紧固扭矩 | 0.4Nm(4kgf.cm) |
使用温度范围 | -20℃~+75℃ |
项目 | 材质 | 表面处理 |
连接器绝缘体 | PETP树脂 (UL94V-0) | - |
PC电路板 | 玻璃纤维环氧树脂(UL94V-0) | - |
端子排绝缘体 | 聚酰胺树脂 (UL94V-0) | - |
罩壳 | ABS树脂 | 镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|