• 通用压接型DSUB连接器 冲压端子型/短耳型
  • 通用压接型DSUB连接器 冲压端子型/短耳型
  • 通用压接型DSUB连接器 冲压端子型/短耳型
  • 通用压接型DSUB连接器 冲压端子型/短耳型
  • 通用压接型DSUB连接器 冲压端子型/短耳型
  • 通用压接型DSUB连接器 冲压端子型/短耳型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

通用压接型DSUB连接器 冲压端子型/短耳型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  短耳设计快速压接型Dsub连接器
●连接器后部带拉紧释放器,增强抗拉伸力特性。
●采用快速压合扁平线,操作方便。
●短耳的设计,可搭配装配外壳使用,以保护走线和连接器,且使外观更精美。
基本规格
额定电流额定电压绝缘电阻(DC500V)耐电压接触电阻使用温度
3A250V(AC)1000MΩ以上1000Vr.m.s20mΩ以下-55℃~+105℃
适用电线: AWG28或0.08mm2、1.27mm间距扁平电线>>点击此处
·也可以与其他制造厂连接器进行结合,但结合前请充分确认尺寸和特性后使用。
·该产品可以不带外壳使用。
·简易压接工具>>点击此处

规格表




型号芯数端子形状A±0.1
(mm)
B±0.1
(mm)
C±0.1
(mm)
D±0.1
(mm)
E±0.1
(mm)
DPW-9SP9插针30.8124.9916.92-11.08
DPW-15SP1539.2033.3025.25-19.39
DPW-25SP2553.0547.0438.96-33.24
DPW-37SP3769.4063.5055.42-49.86
DPW-9SS9插孔30.8124.99-16.3311.08
DPW-15SS1539.2033.30-24.6619.39
DPW-25SS2553.0547.04-38.3833.24
DPW-37SS3769.4063.50-54.8449.86

概述・特性

[ M ]材质
项目材质表面处理/颜色
冲压端子铜合金镀镍底层接触部镀金
绝缘体PBT(UL94V-0)黑色
外壳镀锡

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图


※面板安装尺寸请参见>>点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 通用压接型DSUB连接器 冲压端子型/短耳型
您还有2项规格未选