额定电流 | 额定电压 | 绝缘电阻(DC500V) | 耐电压 | 接触电阻 | 使用温度 |
1A | 500V(AC) | 1000MΩ以上 | 750Vr.m.s | 30mΩ以下 | -55℃~+105℃ |
型号 | 芯数 | 端子形状 | A±0.25 (mm) | B±0.13 (mm) | C±0.25 (mm) | D±0.25 (mm) | E±0.25 (mm) | G±0.25 (mm) | H±0.25 (mm) |
HDE-15SP | 15 | 插针 | 30.81 | 24.99 | 16.92 | 8.38 | 17.0 | 12.55 | 2.29 |
HDE-26SP | 26 | 39.25 | 33.32 | 25.25 | 8.38 | 17.0 | 12.55 | 2.29 | |
HDE-44SP | 44 | 53.04 | 47.04 | 38.96 | 8.38 | 17.0 | 12.55 | 2.29 | |
HDE-62SP | 62 | 69.50 | 63.50 | 55.42 | 8.38 | 17.0 | 12.55 | 2.41 | |
HDE-78SP | 78 | 67.02 | 61.02 | 52.75 | 11.03 | 17.0 | 15.35 | 2.41 | |
HDE-15SS | 15 | 插孔 | 30.81 | 24.99 | 16.33 | 8.0 | 16.5 | 12.55 | 2.29 |
HDE-26SS | 26 | 39.25 | 33.32 | 24.66 | 8.0 | 16.5 | 12.55 | 2.29 | |
HDE-44SS | 44 | 53.04 | 47.04 | 38.38 | 8.0 | 16.5 | 12.55 | 2.29 | |
HDE-62SS | 62 | 69.50 | 63.50 | 54.84 | 8.0 | 16.5 | 12.55 | 2.41 | |
HDE-78SS | 78 | 67.02 | 61.02 | 52.36 | 10.9 | 16.5 | 15.35 | 2.41 |
项目 | 材质 | 表面处理/颜色 |
冲压端子 | 铜合金 | 镀镍底层接触部镀金 |
绝缘体 | PBT(UL94V-0) | 白色 |
外壳 | 钢 | 镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|