额定电流 | 额定电压 | 绝缘电阻(DC500V) | 耐电压 | 接触电阻 | 使用温度 |
3A | 500V(AC) | 1000MΩ以上 | 1000Vr.m.s | 30mΩ以下 | -55℃~+105℃ |
型号 | 芯数 | 端子形状 | A±0.25 (mm) | B±0.25 (mm) | C±0.25 (mm) | D±0.25 (mm) | E±0.25 (mm) |
DBE-9SP | 9 | 插针 | 30.81 | 24.99 | 16.92 | - | 11.08 |
DBE-15SP | 15 | 39.14 | 33.32 | 25.25 | - | 19.39 | |
DBE-25SP | 25 | 53.04 | 47.04 | 38.96 | - | 33.24 | |
DBE-37SP | 37 | 69.32 | 63.50 | 55.42 | - | 49.86 | |
DBE-50SP | 50 | 67.10 | 61.10 | 52.81 | - | 44.32 | |
DBE-9SS | 9 | 插孔 | 30.81 | 24.99 | - | 16.33 | 11.08 |
DBE-15SS | 15 | 39.14 | 33.32 | - | 24.66 | 19.39 | |
DBE-25SS | 25 | 53.04 | 47.04 | - | 38.38 | 33.24 | |
DBE-37SS | 37 | 69.32 | 63.50 | - | 54.84 | 49.86 | |
DBE-50SS | 50 | 67.10 | 61.10 | - | 52.20 | 44.32 |
项目 | 材质 | 表面处理/颜色 |
冲压端子 | 铜合金 | 镀镍底层接触部镀金 |
绝缘体 | PBT(UL94V-0) | 白色 |
外壳 | 铁 | 镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|