特长 HDMI线束
●通过数字信号同时传送声音、图像的高清视频线。
●插口镀金层厚度达G/F,耐插拔、抗氧化、传输速度快。
●支持3D图像Deepcolor、1080P。
●1.4版本产品。
·产品为1.4版本产品。由于1.4版本规范规定HDMI线束禁止使用“HDMI1.4版”等字样,故线束印字为“HIGH SPEED HDMI CABLE”。
规格表
|
HDMI-E14-1 | 1 | UL 20276 80℃ 30V | G/F | 300V/10m | ≤2.5Ω | ≥10MΩ |
HDMI-E14-2 | 2 |
HDMI-E14-3 | 3 |
HDMI-E14-4 | 4 |
HDMI-E14-5 | 5 |
概述・特性