适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
W 形R88D-WT□ | 形R88M-W03030~W75030 形R88M-WP10030~WP1K530 | ①两端加工 | 直接连接 | SVEOH-OMNW1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
形R88M-W1K030~W5K030 形R88M-W45015~W15K015 形R88M-W30010~W5K510 | ④两端加工 | 直接连接 | SVEOH-OMNW2 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
W 形R88D-WT□ | 形R88M-W03030~W75030 形R88M-WP10030~WP1K530 | ②放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW1-HASET | |||||
③马达侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW1-HM | ||||
含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW1-HMSET | |||||
形R88M-W1K030~W5K030 形R88M-W45015~W15K015 形R88M-W30010~W5K510 | ⑤放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW2-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW2-HASET | |||||
⑥马达侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW2-HM | ||||
含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW2-HMSET |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
W 形R88D-WT□ |
形R88M-W03030~W75030 形R88M-WP10030~WP1K530 |
①两端加工 | 直接连接 | SVEOH-OMNW1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
形R88M-W1K030~W5K030 形R88M-W45015~W15K015 形R88M-W30010~W5K510 |
④两端加工 | 直接连接 | SVEOH-OMNW2 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
W 形R88D-WT□ |
形R88M-W03030~W75030 形R88M-WP10030~WP1K530 |
②放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW1-HASET | |||||
③马达侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW1-HM | ||||
含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW1-HMSET | |||||
形R88M-W1K030~W5K030 形R88M-W45015~W15K015 形R88M-W30010~W5K510 |
⑤放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW2-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW2-HASET | |||||
⑥马达侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW2-HM | ||||
含马达侧连接器单品 | SVEOH-OMNW2-HMSET |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|