适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
W 形R88D-WT□ (电源用) | 形R88M-W03030~W75030 形R88M-WP10030~WP75030 | ①两端加工 | SVPOH-OMNW1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
形R88M-W1K030~W2K030 形R88M-W45015~W1K315 形R88M-W30010~W90010 | ③两端加工 | SVPOH-OMNW2 | |||
W 形R88D-WT□ (制动器用) | 形R88M-W03030~W75030-B 形R88M-WP10030~WP75030-B | ⑤两端加工 | SVPOH-OMNW1B | ||
形R88M-W1K030~W2K030-B 形R88M-W45015~W1K315-B 形R88M-W30010~W90010-B | ⑦两端加工*1 | SVPOH-OMNW2B |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
W 形R88D-WT□ (电源用) | 形R88M-W03030~W75030 形R88M-WP10030~WP75030 | ②马达侧加工 | SVPOH-OMNW1-HM | A | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
形R88M-W1K030~W2K030 形R88M-W45015~W1K315 形R88M-W30010~W90010 | ④马达侧加工 | SVPOH-OMNW2-HM | |||
W 形R88D-WT□ (制动器用) | 形R88M-W03030~W75030-B 形R88M-WP10030~WP75030-B | ⑥马达侧加工 | SVPOH-OMNW1B-HM | ||
形R88M-W1K030~W2K030-B 形R88M-W45015~W1K315-B 形R88M-W30010~W90010-B | ⑧马达侧加工*1 | SVPOH-OMNW2B-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
W 形R88D-WT□ (电源用) |
形R88M-W03030~W75030 形R88M-WP10030~WP75030 |
①两端加工 | SVPOH-OMNW1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
形R88M-W1K030~W2K030 形R88M-W45015~W1K315 形R88M-W30010~W90010 |
③两端加工 | SVPOH-OMNW2 | |||
W 形R88D-WT□ (制动器用) |
形R88M-W03030~W75030-B 形R88M-WP10030~WP75030-B |
⑤两端加工 | SVPOH-OMNW1B | ||
形R88M-W1K030~W2K030-B 形R88M-W45015~W1K315-B 形R88M-W30010~W90010-B |
⑦两端加工*1 | SVPOH-OMNW2B |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
W 形R88D-WT□ (电源用) |
形R88M-W03030~W75030 形R88M-WP10030~WP75030 |
②马达侧加工 | SVPOH-OMNW1-HM |
A |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
形R88M-W1K030~W2K030 形R88M-W45015~W1K315 形R88M-W30010~W90010 |
④马达侧加工 | SVPOH-OMNW2-HM | |||
W 形R88D-WT□ (制动器用) |
形R88M-W03030~W75030-B 形R88M-WP10030~WP75030-B |
⑥马达侧加工 | SVPOH-OMNW1B-HM | ||
形R88M-W1K030~W2K030-B 形R88M-W45015~W1K315-B 形R88M-W30010~W90010-B |
⑧马达侧加工*1 | SVPOH-OMNW2B-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|