外形示意图 | ![]() | ![]() |
外形示意图 | ![]() | ![]() | ![]() |
外形示意图 | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
G5系列 R88D-KT□ | (3000r/min)50~750W (绝对式/增量式通用) | ①两端加工 | SVEOH-G51 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
(3000r/min) 1kW以上用(200V) 750W以上用(400V) (2000r/min) (1000r/min) (绝对式/增量式通用) | ②两端加工 | SVEOH-G52 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
G5系列 R88D-KT□ | (3000r/min)50~750W (绝对式/增量式通用) | ③放大器侧加工 | SVEOH-G51-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
④马达侧加工 | SVEOH-G51-HM | ||||
(3000r/min) 1kW以上用(200V) 750W以上用(400V) (2000r/min) (1000r/min) (绝对式/增量式通用) | ③放大器侧加工 | SVEOH-G52-HA | |||
⑤马达侧加工 | SVEOH-G52-HM |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
G5系列 R88D-KT□ | (3000r/min) 1kW以上用(200V) 750W以上用(400V) (2000r/min) (1000r/min) (绝对式/增量式通用) | ⑥两端加工 | SVEOH-G52AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑦马达侧加工 | SVEOH-G52AL-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
外 形 示 意 图 | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
G5系列 R88D-KT□ | (3000r/min)50~750W (绝对式/增量式通用) | ①两端加工 | SVEOH-G51 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
(3000r/min) 1kW以上用(200V) 750W以上用(400V) (2000r/min) (1000r/min) (绝对式/增量式通用) | ②两端加工 | SVEOH-G52 |
外形示意图 | ![]() | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
G5系列 R88D-KT□ | (3000r/min)50~750W (绝对式/增量式通用) | ③放大器侧加工 | SVEOH-G51-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
④马达侧加工 | SVEOH-G51-HM | ||||
(3000r/min) 1kW以上用(200V) 750W以上用(400V) (2000r/min) (1000r/min) (绝对式/增量式通用) | ③放大器侧加工 | SVEOH-G52-HA | |||
⑤马达侧加工 | SVEOH-G52-HM |
外形示意图 | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
G5系列 R88D-KT□ | (3000r/min) 1kW以上用(200V) 750W以上用(400V) (2000r/min) (1000r/min) (绝对式/增量式通用) | ⑥两端加工 | SVEOH-G52AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑦马达侧加工 | SVEOH-G52AL-HM |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|