外 形 示 意 图 | |||
外 形 示 意 图 |
外 形 示 意 图 | |||
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
G5系列 R88D-KT□ (电源用) | [100V][200V] (3000r/min)50~750W | ①两端加工*1 | SVPOH-G51 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
[200V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)1~2kW (1000r/min)900W [400V] (3000r/min)750W~2kW (2000r/min)400W~2kW (1000r/min)900W | ②两端加工 | SVPOH-G52 | |||
[200V][400V] (3000r/min)3~5kW (2000r/min)3~5kW (1000r/min)2~4.5kW | ③两端加工 | SVPOH-G53 | |||
G5系列 R88D-KT□ (制动器用) | [100V][200V] (3000r/min)50~750W | ④两端加工*2 | SVPOH-G51B | ||
[200V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)1~2kW (1000r/min)900W | ⑤两端加工 | SVPOH-G52B | |||
[400V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)400W~2kW (1000r/min)900W | SVPOH-G53B | ||||
[200V][400V] (3000r/min)3~5kW (2000r/min)3~5kW (1000r/min)2~4.5kW | ⑥两端加工 | SVPOH-G54B |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
G5系列 R88D-KT□ (电源用) | [100V][200V] (3000r/min)50~750WSGMPH□ | ⑦马达侧加工 | SVPOH-G51-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
[200V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)1~2kW (1000r/min)900W [400V] (3000r/min)750W~2kW (2000r/min)400W~2kW (1000r/min)900W | ⑧马达侧加工 | SVPOH-G52-HM | |||
[200V][400V] (3000r/min)3~5kW (2000r/min)3~5kW (1000r/min)2~4.5kW | SVPOH-G53-HM | ||||
G5系列 R88D-KT□ (制动器用) | [100V][200V] (3000r/min)50~750W | ⑦马达侧加工 | SVPOH-G51B-HM | ||
[200V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)1~2kW (1000r/min)900W | ⑨马达侧加工 | SVPOH-G52B-HM | |||
[400V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)400W~2kW (1000r/min)900W | SVPOH-G53B-HM | ||||
[400V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)400W~2kW (1000r/min)900W | SVPOH-G54B-HM |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
G5系列 R88D-KT□ (电源用) | [200V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)1~2kW (1000r/min)900W [400V] (3000r/min)750W~2kW (2000r/min)400W~2kW (1000r/min)900W | ⑩两端加工 | SVPOH-G52AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑪马达侧加工 | SVPOH-G52AL-HM | ||||
[200V][400V] (3000r/min)3~5kW (2000r/min)3~5kW (1000r/min)2~4.5kW | ⑫两端加工 | SVPOH-G53AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPOH-G53AL-HM | ||||
G5系列 R88D-KT□ (制动器用) | [200V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)1~2kW (1000r/min)900W | ⑬两端加工 | SVPOH-G52BAL | ||
⑭马达侧加工 | SVPOH-G52BAL-HM | ||||
[400V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)400W~2kW (1000r/min)900W | ⑬两端加工 | SVPOH-G53BAL | |||
⑭马达侧加工 | SVPOH-G53BAL-HM | ||||
[200V][400V] (3000r/min)3~5kW (2000r/min)3~5kW (1000r/min)2~4.5kW | ⑮两端加工 | SVPOH-G54BAL | |||
⑭马达侧加工 | SVPOH-G54BAL-HM |
指定长度 | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
外 形 示 意 图 | |||
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
G5系列 R88D-KT□ (电源用) | [100V][200V] (3000r/min)50~750W | ①两端加工*1 | SVPOH-G51 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
[200V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)1~2kW (1000r/min)900W [400V] (3000r/min)750W~2kW (2000r/min)400W~2kW (1000r/min)900W | ②两端加工 | SVPOH-G52 | |||
[200V][400V] (3000r/min)3~5kW (2000r/min)3~5kW (1000r/min)2~4.5kW | ③两端加工 | SVPOH-G53 | |||
G5系列 R88D-KT□ (制动器用) | [100V][200V] (3000r/min)50~750W | ④两端加工*2 | SVPOH-G51B | ||
[200V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)1~2kW (1000r/min)900W | ⑤两端加工 | SVPOH-G52B | |||
[400V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)400W~2kW (1000r/min)900W | SVPOH-G53B | ||||
[200V][400V] (3000r/min)3~5kW (2000r/min)3~5kW (1000r/min)2~4.5kW | ⑥两端加工 | SVPOH-G54B |
外 形 示 意 图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
G5系列 R88D-KT□ (电源用) | [100V][200V] (3000r/min)50~750WSGMPH□ | ⑦马达侧加工 | SVPOH-G51-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
[200V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)1~2kW (1000r/min)900W [400V] (3000r/min)750W~2kW (2000r/min)400W~2kW (1000r/min)900W | ⑧马达侧加工 | SVPOH-G52-HM | |||
[200V][400V] (3000r/min)3~5kW (2000r/min)3~5kW (1000r/min)2~4.5kW | SVPOH-G53-HM | ||||
G5系列 R88D-KT□ (制动器用) | [100V][200V] (3000r/min)50~750W | ⑦马达侧加工 | SVPOH-G51B-HM | ||
[200V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)1~2kW (1000r/min)900W | ⑨马达侧加工 | SVPOH-G52B-HM | |||
[400V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)400W~2kW (1000r/min)900W | SVPOH-G53B-HM | ||||
[400V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)400W~2kW (1000r/min)900W | SVPOH-G54B-HM |
外 形 示 意 图 | |||
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
G5系列 R88D-KT□ (电源用) | [200V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)1~2kW (1000r/min)900W [400V] (3000r/min)750W~2kW (2000r/min)400W~2kW (1000r/min)900W | ⑩两端加工 | SVPOH-G52AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑪马达侧加工 | SVPOH-G52AL-HM | ||||
[200V][400V] (3000r/min)3~5kW (2000r/min)3~5kW (1000r/min)2~4.5kW | ⑫两端加工 | SVPOH-G53AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPOH-G53AL-HM | ||||
G5系列 R88D-KT□ (制动器用) | [200V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)1~2kW (1000r/min)900W | ⑬两端加工 | SVPOH-G52BAL | ||
⑭马达侧加工 | SVPOH-G52BAL-HM | ||||
[400V] (3000r/min)1~2kW (2000r/min)400W~2kW (1000r/min)900W | ⑬两端加工 | SVPOH-G53BAL | |||
⑭马达侧加工 | SVPOH-G53BAL-HM | ||||
[200V][400V] (3000r/min)3~5kW (2000r/min)3~5kW (1000r/min)2~4.5kW | ⑮两端加工 | SVPOH-G54BAL | |||
⑭马达侧加工 | SVPOH-G54BAL-HM |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|