适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A 增量式 | MSMA 3A~08 MQMA 01~04 | ①两端加工 | SVEPH-MINA1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MSMA 10~50 MDMA 08~75 MHMA 05~75 MGMA 03~06 MFMA 04~45 | ②两端加工 | SVEPH-MINA2 | |||
MINAS S | MUMS | ①两端加工 | SVEPH-MINS1 | ||
MINAS E | MUMA | ③两端加工 | SVEPH-MIA41 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A 增量式 | MSMA 3A~08 MQMA 01~04 | ④放大器侧加工 | SVEPH-MINA1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑤马达侧加工 | SVEPH-MINA1-HM | ||||
MSMA 10~50 MDMA 08~75 MHMA 05~75 MGMA 03~06 MFMA 04~45 | ④放大器侧加工 | SVEPH-MINA2-HA | |||
⑥马达侧加工 | SVEPH-MINA2-HM |
指定长度(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A 增量式 |
MSMA 3A~08 MQMA 01~04 |
①两端加工 | SVEPH-MINA1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
MSMA 10~50 MDMA 08~75 MHMA 05~75 MGMA 03~06 MFMA 04~45 |
②两端加工 | SVEPH-MINA2 | |||
MINAS S | MUMS | ①两端加工 | SVEPH-MINS1 | ||
MINAS E | MUMA | ③两端加工 | SVEPH-MIA41 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A 增量式 |
MSMA 3A~08 MQMA 01~04 |
④放大器侧加工 | SVEPH-MINA1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑤马达侧加工 | SVEPH-MINA1-HM | ||||
MSMA 10~50 MDMA 08~75 MHMA 05~75 MGMA 03~06 MFMA 04~45 |
④放大器侧加工 | SVEPH-MINA2-HA | |||
⑥马达侧加工 | SVEPH-MINA2-HM |
指定长度(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|