适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A (电源用) | MSMA 3A~08 MQMA 01~04 | ①两端加工 | SVPPH-MINA1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MFMA 04~15 | ②两端加工 | SVPPH-MINA2 | |||
MFMA 25~45 | SVPPH-MINA3 | ||||
MSMA 10~25 MDMA 05~25 MHMA 10~15 MGMA 03~09 | SVPPH-MINA4 | ||||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 20~50 MGMA 12~45 | SVPPH-MINA5 | ||||
MINAS S/E (电源用) | MUMS MUMA | ⑤两端加工*1 | SVPPH-MINS1 | ||
MINAS A (制动器用) | MSMA 3A~08 MQMA 01~04 | ③两端加工 | SVPPH-MINA1B | ||
MSMA 10~25 MDMA 08~25 MHMA 10~15 MGMA 03~09 MFMA 04~15 | ④两端加工 | SVPPH-MINA2BW | |||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 20~50 MGMA 12~45 | SVPPH-MINA3BW | ||||
MINAS S/E (制动器用) | MUMS MUMA | ③两端加工*2 | SVPPH-MINS1B |
指定长度(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
指定长度(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A (电源用) | MSMA 3A~08 MQMA 01~04 | ①两端加工 | SVPPH-MINA1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MFMA 04~15 | ②两端加工 | SVPPH-MINA2 | |||
MFMA 25~45 | SVPPH-MINA3 | ||||
MSMA 10~25 MDMA 05~25 MHMA 10~15 MGMA 03~09 | SVPPH-MINA4 | ||||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 20~50 MGMA 12~45 | SVPPH-MINA5 | ||||
MINAS S/E (电源用) | MUMS MUMA | ⑤两端加工*1 | SVPPH-MINS1 | ||
MINAS A (制动器用) | MSMA 3A~08 MQMA 01~04 | ③两端加工 | SVPPH-MINA1B | ||
MSMA 10~25 MDMA 08~25 MHMA 10~15 MGMA 03~09 MFMA 04~15 | ④两端加工 | SVPPH-MINA2BW | |||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 20~50 MGMA 12~45 | SVPPH-MINA3BW | ||||
MINAS S/E (制动器用) | MUMS MUMA | ③两端加工*2 | SVPPH-MINS1B |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|