适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A3 增量式 | MSMA 3A~08 MAMA 01~08 | ①两端加工 | SVEPH-MIA31 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MSMA 10~50 MDMA 08~50 MHMA 05~50 MGMA 03~45 MFMA 04~45 | ②两端加工 | SVEPH-MIA32 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A3 增量式 | MSMA 3A~08 MAMA 01~08 | ③放大器侧加工 | SVEPH-MIA31-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
④马达侧加工 | SVEPH-MIA31-HM | ||||
MSMA 10~50 MDMA 08~50 MHMA 05~50 MGMA 03~45 MFMA 04~45 | ③放大器侧加工 | SVEPH-MIA32-HA | |||
⑤马达侧加工 | SVEPH-MIA32-HM |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A3 增量式 | MSMA 10~50 MDMA 08~50 MHMA 05~50 MGMA 03~45 MFMA 04~45 | ⑥两端加工 | SVEPH-MIA32AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑦马达侧加工 | SVEPH-MIA32AL-HM |
指定长度(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A3 增量式 |
MSMA 3A~08 MAMA 01~08 |
①两端加工 | SVEPH-MIA31 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
MSMA 10~50 MDMA 08~50 MHMA 05~50 MGMA 03~45 MFMA 04~45 |
②两端加工 | SVEPH-MIA32 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A3 增量式 |
MSMA 3A~08 MAMA 01~08 |
③放大器侧加工 | SVEPH-MIA31-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
④马达侧加工 | SVEPH-MIA31-HM | ||||
MSMA 10~50 MDMA 08~50 MHMA 05~50 MGMA 03~45 MFMA 04~45 |
③放大器侧加工 | SVEPH-MIA32-HA | |||
⑤马达侧加工 | SVEPH-MIA32-HM |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A3 增量式 |
MSMA 10~50 MDMA 08~50 MHMA 05~50 MGMA 03~45 MFMA 04~45 |
⑥两端加工 | SVEPH-MIA32AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑦马达侧加工 | SVEPH-MIA32AL-HM |
指定长度(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|