适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A3 (电源用) | MFMA 04~15 | ②两端加工 | SVPPH-MIA31 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
①两端加工 | SVPPH-MIA31D | ||||
MFMA 25~45 | ②两端加工 | SVPPH-MIA32 | |||
MSMA 3A~08 MAMA 01~08 | ③两端加工*1 | SVPPH-MIA33D | |||
MSMA 10~25 MDMA 08~25 MHMA 05~15 MGMA 03,06,09 | ②两端加工 | SVPPH-MIA34 | |||
MSMA 10~15 MDMA 08~15 MHMA 05~15 MGMA 03,09 | ①两端加工 | SVPPH-MIA34D | |||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 20~50 MGMA 20~45 | ②两端加工 | SVPPH-MIA35 | |||
MINAS A3 (制动器用) | MSMA 10~25 MDMA 08~25 MHMA 05~15 MGMA 03,06,09 MFMA 15 | ⑤两端加工 | SVPPH-MIA31BW | ||
MSMA 10~15 MDMA 08~15 MHMA 05~15 MGMA 03,09 MFMA 04,15 | ④两端加工 | SVPPH-MIA31BDW | |||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 20~50 MGMA 20~45 MFMA 20~45 | ⑤两端加工 | SVPPH-MIA32BW | |||
MSMA 3A~08 MAMA 01~08 | ⑥两端加工*2 | SVPPH-MIA33B |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A3 (电源用) |
MFMA 04~15 | ②两端加工 | SVPPH-MIA31 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
①两端加工 | SVPPH-MIA31D | ||||
MFMA 25~45 | ②两端加工 | SVPPH-MIA32 | |||
MSMA 3A~08 MAMA 01~08 | ③两端加工*1 | SVPPH-MIA33D | |||
MSMA 10~25 MDMA 08~25 MHMA 05~15 MGMA 03,06,09 |
②两端加工 | SVPPH-MIA34 | |||
MSMA 10~15 MDMA 08~15 MHMA 05~15 MGMA 03,09 |
①两端加工 | SVPPH-MIA34D | |||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 20~50 MGMA 20~45 |
②两端加工 | SVPPH-MIA35 | |||
MINAS A3 (制动器用) |
MSMA 10~25 MDMA 08~25 MHMA 05~15 MGMA 03,06,09 MFMA 15 |
⑤两端加工 | SVPPH-MIA31BW | ||
MSMA 10~15 MDMA 08~15 MHMA 05~15 MGMA 03,09 MFMA 04,15 |
④两端加工 | SVPPH-MIA31BDW | |||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 20~50 MGMA 20~45 MFMA 20~45 |
⑤两端加工 | SVPPH-MIA32BW | |||
MSMA 3A~08 MAMA 01~08 | ⑥两端加工*2 | SVPPH-MIA33B |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|