外 形 示 意 图 |
外 形 示 意 图 | 切断 | 切断 | ||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 | |||
切断 | 切断 | |||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 |
外 形 示 意 图 | 含放大器侧 连接器单品 | 切断 | |||
含放大器侧 连接器单品 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MINAS A4 增量式 | MSMD□ MQMA□ MAMA□ | ①两端加工 | 直接连接 | SVEPH-MIA41 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ | ②两端加工 | SVEPH-MIA42 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MINAS A4 增量式 | MSMD□ MQMA□ MAMA□ | ③放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEPH-MIA41-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
含马达侧连接器单品 | SVEPH-MIA41-HASET | |||||
④马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEPH-MIA41-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEPH-MIA41-HMSET | |||||
MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ | ⑤放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEPH-MIA42-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEPH-MIA42-HASET | |||||
⑥马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEPH-MIA42-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEPH-MIA42-HMSET |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MINAS A4 增量式 | MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ | ⑦两端加工 | 直接连接 | SVEPH-MIA42AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑧放大器侧加工 | 含马达侧连接器单品 | SVEPH-MIA42AL-HASET | ||||
⑨马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEPH-MIA42AL-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEPH-MIA42AL-HMSET |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
外 形 示 意 图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MINAS A4 增量式 | MSMD□ MQMA□ MAMA□ | ①两端加工 | 直接连接 | SVEPH-MIA41 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ | ②两端加工 | SVEPH-MIA42 |
外 形 示 意 图 | 切断 | 切断 | ||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 | |||
切断 | 切断 | |||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MINAS A4 增量式 | MSMD□ MQMA□ MAMA□ | ③放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEPH-MIA41-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
含马达侧连接器单品 | SVEPH-MIA41-HASET | |||||
④马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEPH-MIA41-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEPH-MIA41-HMSET | |||||
MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ | ⑤放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEPH-MIA42-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEPH-MIA42-HASET | |||||
⑥马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEPH-MIA42-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEPH-MIA42-HMSET |
外 形 示 意 图 | 含放大器侧 连接器单品 | 切断 | |||
含放大器侧 连接器单品 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MINAS A4 增量式 | MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□ | ⑦两端加工 | 直接连接 | SVEPH-MIA42AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑧放大器侧加工 | 含马达侧连接器单品 | SVEPH-MIA42AL-HASET | ||||
⑨马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEPH-MIA42AL-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEPH-MIA42AL-HMSET |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|