外 形 示 意 图 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
外 形 示 意 图 | ![]() | ![]() | ![]() |
外 形 示 意 图 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A4 (电源用) | MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 | ①两端加工 | SVPPH-MIA41S | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MFMA 04~15 | SVPPH-MIA43S | ||||
MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20 | ②两端加工 | SVPPH-MIA41 | |||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 | SVPPH-MIA42 | ||||
MFMA 25~45 | SVPPH-MIA44 | ||||
MSMD 5A~08 MQMA 01~04 MAMA 01~08 | ③两端加工*1 | SVPPH-MIA45S (无B型电缆) | |||
MINAS A4 (制动器用) | MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20 | ④两端加工 | SVPPH-MIA41BW | ||
MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 MFMA 04~15 | ⑤两端加工 | SVPPH-MIA41BSW | |||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 MFMA 25~45 | SVPPH-MIA42BW | ||||
MSMD 5A~08 MQMA 01~04 MAMA 01~08 | ⑥两端加工*2 | SVPPH-MIA43B |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A4 (电源用) | MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 | ⑦马达侧加工 | SVPPH-MIA41S-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MFMA 04~15 | SVPPH-MIA43S-HM | ||||
MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20 | SVPPH-MIA41-HM | ||||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 | SVPPH-MIA42-HM | ||||
MFMA 25~45 | SVPPH-MIA44-HM | ||||
MSMD 5A~08 MQMA 01~04 MAMA 01~08 | ⑨马达侧加工 | SVPPH-MIA45S-HM | |||
MINAS A4 (制动器用) | MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20 | ⑧马达侧加工 | SVPPH-MIA41BW-HM | ||
MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 MFMA 04~15 | SVPPH-MIA41BSW-HM | ||||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 MFMA 25~45 | SVPPH-MIA42BW-HM | ||||
MSMD 5A~08 MQMA 01~04 MAMA 01~08 | ⑨马达侧加工 | SVPPH-MIA43B-HM |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A4 (电源用) | MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 | ⑩两端加工 | SVPPH-MIA41SAL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑪马达侧加工 | SVPPH-MIA41SAL-HM | ||||
MFMA 04~15 | ⑩两端加工 | SVPPH-MIA43SAL | |||
⑪马达侧加工 | SVPPH-MIA43SAL-HM | ||||
MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20 | ⑫两端加工 | SVPPH-MIA41AL | |||
⑪马达侧加工 | SVPPH-MIA41AL-HM | ||||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 | ⑫两端加工 | SVPPH-MIA42AL | |||
⑪马达侧加工 | SVPPH-MIA42AL-HM | ||||
MFMA 25~45 | ⑫两端加工 | SVPPH-MIA44AL | |||
⑪马达侧加工 | SVPPH-MIA44AL-HM | ||||
MINAS A4 (制动器用) | MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20 | ⑬两端加工 | SVPPH-MIA41BWAL | ||
⑭马达侧加工 | SVPPH-MIA41BWAL-HM | ||||
MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 MFMA 04~15 | ⑮两端加工 | SVPPH-MIA41BSWAL | |||
⑭马达侧加工 | SVPPH-MIA41BSWAL-HM | ||||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 MFMA 25~45 | ⑮两端加工 | SVPPH-MIA42BWAL | |||
⑭马达侧加工 | SVPPH-MIA42BWAL-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
外 形 示 意 图 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A4 (电源用) | MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 | ①两端加工 | SVPPH-MIA41S | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MFMA 04~15 | SVPPH-MIA43S | ||||
MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20 | ②两端加工 | SVPPH-MIA41 | |||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 | SVPPH-MIA42 | ||||
MFMA 25~45 | SVPPH-MIA44 | ||||
MSMD 5A~08 MQMA 01~04 MAMA 01~08 | ③两端加工*1 | SVPPH-MIA45S (无B型电缆) | |||
MINAS A4 (制动器用) | MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20 | ④两端加工 | SVPPH-MIA41BW | ||
MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 MFMA 04~15 | ⑤两端加工 | SVPPH-MIA41BSW | |||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 MFMA 25~45 | SVPPH-MIA42BW | ||||
MSMD 5A~08 MQMA 01~04 MAMA 01~08 | ⑥两端加工*2 | SVPPH-MIA43B |
外 形 示 意 图 | ![]() | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A4 (电源用) | MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 | ⑦马达侧加工 | SVPPH-MIA41S-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MFMA 04~15 | SVPPH-MIA43S-HM | ||||
MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20 | SVPPH-MIA41-HM | ||||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 | SVPPH-MIA42-HM | ||||
MFMA 25~45 | SVPPH-MIA44-HM | ||||
MSMD 5A~08 MQMA 01~04 MAMA 01~08 | ⑨马达侧加工 | SVPPH-MIA45S-HM | |||
MINAS A4 (制动器用) | MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20 | ⑧马达侧加工 | SVPPH-MIA41BW-HM | ||
MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 MFMA 04~15 | SVPPH-MIA41BSW-HM | ||||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 MFMA 25~45 | SVPPH-MIA42BW-HM | ||||
MSMD 5A~08 MQMA 01~04 MAMA 01~08 | ⑨马达侧加工 | SVPPH-MIA43B-HM |
外 形 示 意 图 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MINAS A4 (电源用) | MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 | ⑩两端加工 | SVPPH-MIA41SAL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑪马达侧加工 | SVPPH-MIA41SAL-HM | ||||
MFMA 04~15 | ⑩两端加工 | SVPPH-MIA43SAL | |||
⑪马达侧加工 | SVPPH-MIA43SAL-HM | ||||
MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20 | ⑫两端加工 | SVPPH-MIA41AL | |||
⑪马达侧加工 | SVPPH-MIA41AL-HM | ||||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 | ⑫两端加工 | SVPPH-MIA42AL | |||
⑪马达侧加工 | SVPPH-MIA42AL-HM | ||||
MFMA 25~45 | ⑫两端加工 | SVPPH-MIA44AL | |||
⑪马达侧加工 | SVPPH-MIA44AL-HM | ||||
MINAS A4 (制动器用) | MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20 | ⑬两端加工 | SVPPH-MIA41BWAL | ||
⑭马达侧加工 | SVPPH-MIA41BWAL-HM | ||||
MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 MFMA 04~15 | ⑮两端加工 | SVPPH-MIA41BSWAL | |||
⑭马达侧加工 | SVPPH-MIA41BSWAL-HM | ||||
MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 MFMA 25~45 | ⑮两端加工 | SVPPH-MIA42BWAL | |||
⑭马达侧加工 | SVPPH-MIA42BWAL-HM |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|