外 形 示 意 图 |
外 形 示 意 图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MV-□ (电源用) | MV-M□□ | ①两端加工 | SVPKH-MV1 (无B型电缆) | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MV-□ (制动器用) | MV-B□□ | ②两端加工 | SVPKH-MV1B |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MV-□ (电源用) | MV-M□□ | ③马达侧加工 | SVPKH-MV1-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MV-□ (制动器用) | MV-B□□ | ④马达侧加工 | SVPKH-MV1B-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
外 形 示 意 图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MV-□ (电源用) | MV-M□□ | ①两端加工 | SVPKH-MV1 (无B型电缆) | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MV-□ (制动器用) | MV-B□□ | ②两端加工 | SVPKH-MV1B |
外 形 示 意 图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MV-□ (电源用) | MV-M□□ | ③马达侧加工 | SVPKH-MV1-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
MV-□ (制动器用) | MV-B□□ | ④马达侧加工 | SVPKH-MV1B-HM |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|