适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
SV-□ | SV-M005□□~M075□□ | ①两端加工 | SVEKH-SV1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
SV-M100□□~M500□□ | ④两端加工 | SVEKH-SV2 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
SV-□ | SV-M005□□~M075□□ | ②放大器侧加工 | SVEKH-SV1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
③马达侧加工 | SVEKH-SV1-HM | ||||
SV-M100□□~M500□□ | ②放大器侧加工 | SVEKH-SV2-HA | |||
⑤马达侧加工 | SVEKH-SV2-HM |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
SV-□ | SV-M005□□~M075□□ | ⑥两端加工 | SVEKH-SV2AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
SV-M100□□~M500□□ | ⑦马达侧加工 | SVEKH-SV2AL-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
外形示意图 | ① | ④ |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
SV-□ | SV-M005□□~M075□□ | ①两端加工 | SVEKH-SV1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
SV-M100□□~M500□□ | ④两端加工 | SVEKH-SV2 |
外形示意图 | ② |
③ |
⑤ |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
SV-□ | SV-M005□□~M075□□ | ②放大器侧加工 | SVEKH-SV1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
③马达侧加工 | SVEKH-SV1-HM | ||||
SV-M100□□~M500□□ | ②放大器侧加工 | SVEKH-SV2-HA | |||
⑤马达侧加工 | SVEKH-SV2-HM |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
SV-□ | SV-M005□□~M075□□ | ⑥两端加工 | SVEKH-SV2AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
SV-M100□□~M500□□ | ⑦马达侧加工 | SVEKH-SV2AL-HM |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|