适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
SV-□ (电源用) | SV-M005□□ SV-M010□□ | ①两端加工 | SVPKH-SV1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~50 (指定单位0.1m) |
SV-M020□□ SV-M040□□ | SVPKH-SV2 | ||||
SV-M075□□ | SVPKH-SV3 | ||||
SV-M100□□ | ③两端加工*1 | SVPKH-SV4 | |||
SV-M200□□ | SVPKH-SV5 | ||||
SV-M300□□ | SVPKH-SV6 | ||||
SV-□ (制动器用) | SV-B005□□ SV-B010□□ | ②两端加工 | SVPKH-SV1B | ||
SV-B020□□ SV-B040□□ | SVPKH-SV2B | ||||
SV-B075□□ | SVPKH-SV3B | ||||
SV-B100□□~B500□□ | ④两端加工*2 | SVPKH-SV4B |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
SV-□ (电源用) |
SV-M005□□ SV-M010□□ |
①两端加工 | SVPKH-SV1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~50 (指定单位0.1m) |
SV-M020□□ SV-M040□□ |
SVPKH-SV2 | ||||
SV-M075□□ | SVPKH-SV3 | ||||
SV-M100□□ | ③两端加工*1 | SVPKH-SV4 | |||
SV-M200□□ | SVPKH-SV5 | ||||
SV-M300□□ | SVPKH-SV6 | ||||
SV-□ (制动器用) |
SV-B005□□ SV-B010□□ |
②两端加工 | SVPKH-SV1B | ||
SV-B020□□ SV-B040□□ |
SVPKH-SV2B | ||||
SV-B075□□ | SVPKH-SV3B | ||||
SV-B100□□~B500□□ | ④两端加工*2 | SVPKH-SV4B |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|