适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ | SGMAH□,SGMPH□ | ①两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGDM1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
SGMSH□,SGMGH□ | ②两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGDM2 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ | SGMAH□ SGMPH□ | ③放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDM1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDM1-HASET | |||||
④马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDM1-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDM1-HMSET | |||||
SGMSH□ SGMGH□ | ⑤放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDM2-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDM2-HASET | |||||
⑥马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDM2-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDM2-HMSET |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ | SGMSH□ SGMGH□ | ⑦两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGDM2AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑧放大器侧加工 | 含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDM2AL-HASET | ||||
⑨马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDM2AL-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDM2AL-HMSET |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ | SGMAH□,SGMPH□ | ①两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGDM1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
SGMSH□,SGMGH□ | ②两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGDM2 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ | SGMAH□ SGMPH□ | ③放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDM1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDM1-HASET | |||||
④马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDM1-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDM1-HMSET | |||||
SGMSH□ SGMGH□ | ⑤放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDM2-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDM2-HASET | |||||
⑥马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDM2-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDM2-HMSET |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ | SGMSH□ SGMGH□ | ⑦两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGDM2AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑧放大器侧加工 | 含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDM2AL-HASET | ||||
⑨马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDM2AL-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDM2AL-HMSET |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|