适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ (电源用) | SGMAH-01A~08A,01B,02B,A3A,A5A, A3B,A5B,SGMPH-01A~08A,01B,02B | ①两端加工 | SVPYH-SGDM1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
SGMGH-05~13A□A,03~09A□B SGMSH-10A,15A | ②两端加工 | SVPYH-SGDM2 | |||
SGMSH-20A | SVPYH-SGDM3 | ||||
SGMGH-12A□B | SVPYH-SGDM4 | ||||
SGMGH-20A□A,20A□B SGMSH-30A | SVPYH-SGDM5 | ||||
SGMGH-30A□A,30A□B,SGMSH-40A SGMDH-22A,32A | SVPYH-SGDM6 | ||||
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ (制动器用) | SGMAH-01A~08A,01B,02B,A3A,A5A, A3B,A5B,SGMPH-01A~08A,01B,02B | ③两端加工 | SVPYH-SGDM1B | ||
SGMGH-05~13A□A,03~09A□B SGMSH-10A,15A | ④两端加工*1 | SVPYH-SGDM2B | |||
SGMSH-20A | SVPYH-SGDM3B | ||||
SGMGH-12A□B | SVPYH-SGDM4B | ||||
SGMGH-20A□A,20A□B SGMSH-30A | SVPYH-SGDM5B | ||||
SGMGH-30A□A,30A□B SGMSH-40A,50A,SGMDH-22A,32A | SVPYH-SGDM6B |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ (电源用) | SGMAH-01A~08A,01B,02B,A3A,A5A, A3B,A5B,SGMPH-01A~08A,01B,02B | ⑤马达侧加工 | SVPYH-SGDM1-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
SGMGH-05~13A□A,03~09A□B SGMSH-10A,15A | ⑥马达侧加工 | SVPYH-SGDM2-HM | |||
SGMSH-20A | SVPYH-SGDM3-HM | ||||
SGMGH-12A□B | SVPYH-SGDM4-HM | ||||
SGMGH-20A□A,20A□B SGMSH-30A | SVPYH-SGDM5-HM | ||||
SGMGH-30A□A,30A□B,SGMSH-40A SGMDH-22A,32A | SVPYH-SGDM6-HM | ||||
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ (制动器用) | SGMAH-01A~08A,01B,02B,A3A,A5A, A3B,A5B,SGMPH-01A~08A,01B,02B | ⑦马达侧加工 | SVPYH-SGDM1B-HM | ||
SGMGH-05~13A□A,03~09A□B SGMSH-10A,15A | ⑥马达侧加工 | SVPYH-SGDM2B-HM | |||
SGMSH-20A | SVPYH-SGDM3B-HM | ||||
SGMGH-12A□B | SVPYH-SGDM4B-HM | ||||
SGMGH-20A□A,20A□B SGMSH-30A | SVPYH-SGDM5B-HM | ||||
SGMGH-30A□A,30A□B SGMSH-40A,50A,SGMDH-22A,32A | SVPYH-SGDM6B-HM |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ (电源用) | SGMGH-05~13A□A,03~09A□B SGMSH-10A,15A | ⑧两端加工 | SVPYH-SGDM2AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM2AL-HM | ||||
SGMSH-20A | ⑧两端加工 | SVPYH-SGDM3AL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM3AL-HM | ||||
SGMGH-12A□B | ⑧两端加工 | SVPYH-SGDM4AL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM4AL-HM | ||||
SGMGH-20A□A,20A□B SGMSH-30A | ⑧两端加工 | SVPYH-SGDM5AL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM5AL-HM | ||||
SGMGH-30A□A,30A□B,SGMSH-40A SGMDH-22A,32A | ⑧两端加工 | SVPYH-SGDM6AL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM6AL-HM | ||||
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ (制动器用) | SGMGH-05~13A□A,03~09A□B SGMSH-10A,15A | ⑩两端加工 | SVPYH-SGDM2BAL | ||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM2BAL-HM | ||||
SGMSH-20A | ⑩两端加工 | SVPYH-SGDM3BAL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM3BAL-HM | ||||
SGMGH-12A□B | ⑩两端加工 | SVPYH-SGDM4BAL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM4BAL-HM | ||||
SGMGH-20A□A,20A□B SGMSH-30A | ⑩两端加工 | SVPYH-SGDM5BAL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM5BAL-HM | ||||
SGMGH-30A□A,30A□B SGMSH-40A,50A,SGMDH-22A,32A | ⑩两端加工 | SVPYH-SGDM6BAL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM6BAL-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ (电源用) |
SGMAH-01A~08A,01B,02B,A3A,A5A, A3B,A5B,SGMPH-01A~08A,01B,02B |
①两端加工 | SVPYH-SGDM1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
SGMGH-05~13A□A,03~09A□B SGMSH-10A,15A |
②两端加工 | SVPYH-SGDM2 | |||
SGMSH-20A | SVPYH-SGDM3 | ||||
SGMGH-12A□B | SVPYH-SGDM4 | ||||
SGMGH-20A□A,20A□B SGMSH-30A |
SVPYH-SGDM5 | ||||
SGMGH-30A□A,30A□B,SGMSH-40A SGMDH-22A,32A |
SVPYH-SGDM6 | ||||
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ (制动器用) |
SGMAH-01A~08A,01B,02B,A3A,A5A, A3B,A5B,SGMPH-01A~08A,01B,02B |
③两端加工 | SVPYH-SGDM1B | ||
SGMGH-05~13A□A,03~09A□B SGMSH-10A,15A |
④两端加工*1 | SVPYH-SGDM2B | |||
SGMSH-20A | SVPYH-SGDM3B | ||||
SGMGH-12A□B | SVPYH-SGDM4B | ||||
SGMGH-20A□A,20A□B SGMSH-30A |
SVPYH-SGDM5B | ||||
SGMGH-30A□A,30A□B SGMSH-40A,50A,SGMDH-22A,32A |
SVPYH-SGDM6B |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ (电源用) |
SGMAH-01A~08A,01B,02B,A3A,A5A, A3B,A5B,SGMPH-01A~08A,01B,02B |
⑤马达侧加工 | SVPYH-SGDM1-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
SGMGH-05~13A□A,03~09A□B SGMSH-10A,15A |
⑥马达侧加工 | SVPYH-SGDM2-HM | |||
SGMSH-20A | SVPYH-SGDM3-HM | ||||
SGMGH-12A□B | SVPYH-SGDM4-HM | ||||
SGMGH-20A□A,20A□B SGMSH-30A |
SVPYH-SGDM5-HM | ||||
SGMGH-30A□A,30A□B,SGMSH-40A SGMDH-22A,32A |
SVPYH-SGDM6-HM | ||||
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ (制动器用) |
SGMAH-01A~08A,01B,02B,A3A,A5A, A3B,A5B,SGMPH-01A~08A,01B,02B |
⑦马达侧加工 | SVPYH-SGDM1B-HM | ||
SGMGH-05~13A□A,03~09A□B SGMSH-10A,15A |
⑥马达侧加工 | SVPYH-SGDM2B-HM | |||
SGMSH-20A | SVPYH-SGDM3B-HM | ||||
SGMGH-12A□B | SVPYH-SGDM4B-HM | ||||
SGMGH-20A□A,20A□B SGMSH-30A |
SVPYH-SGDM5B-HM | ||||
SGMGH-30A□A,30A□B SGMSH-40A,50A,SGMDH-22A,32A |
SVPYH-SGDM6B-HM |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ (电源用) |
SGMGH-05~13A□A,03~09A□B SGMSH-10A,15A |
⑧两端加工 | SVPYH-SGDM2AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM2AL-HM | ||||
SGMSH-20A | ⑧两端加工 | SVPYH-SGDM3AL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM3AL-HM | ||||
SGMGH-12A□B | ⑧两端加工 | SVPYH-SGDM4AL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM4AL-HM | ||||
SGMGH-20A□A,20A□B SGMSH-30A |
⑧两端加工 | SVPYH-SGDM5AL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM5AL-HM | ||||
SGMGH-30A□A,30A□B,SGMSH-40A SGMDH-22A,32A |
⑧两端加工 | SVPYH-SGDM6AL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM6AL-HM | ||||
∑Ⅱ SGDM-□ SGDH-□ (制动器用) |
SGMGH-05~13A□A,03~09A□B SGMSH-10A,15A |
⑩两端加工 | SVPYH-SGDM2BAL | ||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM2BAL-HM | ||||
SGMSH-20A | ⑩两端加工 | SVPYH-SGDM3BAL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM3BAL-HM | ||||
SGMGH-12A□B | ⑩两端加工 | SVPYH-SGDM4BAL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM4BAL-HM | ||||
SGMGH-20A□A,20A□B SGMSH-30A |
⑩两端加工 | SVPYH-SGDM5BAL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM5BAL-HM | ||||
SGMGH-30A□A,30A□B SGMSH-40A,50A,SGMDH-22A,32A |
⑩两端加工 | SVPYH-SGDM6BAL | |||
⑨马达侧加工 | SVPYH-SGDM6BAL-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|