适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
ΣⅢ SGDS-□ | SGMAS □,SGMPS-01A~04A | ①两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGDS1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
SGMCS □ | ②两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGDS2 | |||
SGMPS-08A,SGMMJ □ | ③两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGDS3 | |||
SGMSS □,SGMGH □ | ④两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGDS4 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
∑Ⅲ SGDS-□ | SGMAS □ SGMPS-01A~04A | ⑤放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS1-HASET | |||||
⑥马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS1-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS1-HMSET | |||||
SGMCS □ | ⑦放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS2-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS2-HASET | |||||
⑧马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS2-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS2-HMSET | |||||
SGMPS-08A SGMMJ □ | ⑨放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS3-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS3-HASET | |||||
⑩马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS3-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS3-HMSET | |||||
SGMSS □ SGMGH □ | ⑪放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS4-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS4-HASET | |||||
⑫马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS4-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS4-HMSET |
指定长度 | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
ΣⅢ SGDS-□ |
SGMAS □,SGMPS-01A~04A | ①两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGDS1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
SGMCS □ | ②两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGDS2 | |||
SGMPS-08A,SGMMJ □ | ③两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGDS3 | |||
SGMSS □,SGMGH □ | ④两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGDS4 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
∑Ⅲ SGDS-□ |
SGMAS □ SGMPS-01A~04A |
⑤放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) |
0.2~20 (指定单位0.1m) |
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS1-HASET | |||||
⑥马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS1-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS1-HMSET | |||||
SGMCS □ | ⑦放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS2-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS2-HASET | |||||
⑧马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS2-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS2-HMSET | |||||
SGMPS-08A SGMMJ □ |
⑨放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS3-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS3-HASET | |||||
⑩马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS3-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS3-HMSET | |||||
SGMSS □ SGMGH □ |
⑪放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS4-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGDS4-HASET | |||||
⑫马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS4-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGDS4-HMSET |
指定长度 | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|