适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
∑Ⅲ SGDS-□ (电源用) | SGMAS-01A,A5A,C2A SGMPS-01A | ①两端加工 | SVPYH-SGDS1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
SGMAS-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGDS2 | ||||
SGMCS-02B,04C,05B,07B,08B,10C,14C,16E,17D,25D,35E | ⑨两端加工 | SVPYH-SGDS3 | |||
SGMAS-08A | ①两端加工 | SVPYH-SGDS4 | |||
SGMPS-08A | ③两端加工 | SVPYH-SGDS5 | |||
∑Ⅲ SGDS-□ (制动器用) | SGMAS-01A,A5A,C2A SGMPS-01A | ⑤两端加工 | SVPYH-SGDS1B | ||
SGMAS-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGDS2B | ||||
SGMAS-08A | SVPYH-SGDS3B | ||||
SGMPS-08A | ⑦两端加工 | SVPYH-SGDS4B |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
∑Ⅲ SGDS-□ (电源用) | SGMAS-01A,A5A,C2A SGMPS-01A | ②马达侧加工 | SVPYH-SGDS1-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
SGMAS-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGDS2-HM | ||||
SGMCS-02B,04C,05B,07B,08B,10C,14C,16E,17D,25D,35E | ⑩马达侧加工 | SVPYH-SGDS3-HM | |||
SGMAS-08A | ②马达侧加工 | SVPYH-SGDS4-HM | |||
SGMPS-08A | ④马达侧加工 | SVPYH-SGDS5-HM | |||
∑Ⅲ SGDS-□ (制动器用) | SGMAS-01A,A5A,C2A SGMPS-01A | ⑥马达侧加工 | SVPYH-SGDS1B-HM | ||
SGMAS-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGDS2B-HM | ||||
SGMAS-08A | SVPYH-SGDS3B-HM | ||||
SGMPS-08A | ⑧马达侧加工 | SVPYH-SGDS4B-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
∑Ⅲ SGDS-□ (电源用) | SGMAS-01A,A5A,C2A SGMPS-01A | ①两端加工 | SVPYH-SGDS1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
SGMAS-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGDS2 | ||||
SGMCS-02B,04C,05B,07B,08B,10C,14C,16E,17D,25D,35E | ⑨两端加工 | SVPYH-SGDS3 | |||
SGMAS-08A | ①两端加工 | SVPYH-SGDS4 | |||
SGMPS-08A | ③两端加工 | SVPYH-SGDS5 | |||
∑Ⅲ SGDS-□ (制动器用) | SGMAS-01A,A5A,C2A SGMPS-01A | ⑤两端加工 | SVPYH-SGDS1B | ||
SGMAS-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGDS2B | ||||
SGMAS-08A | SVPYH-SGDS3B | ||||
SGMPS-08A | ⑦两端加工 | SVPYH-SGDS4B |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
∑Ⅲ SGDS-□ (电源用) | SGMAS-01A,A5A,C2A SGMPS-01A | ②马达侧加工 | SVPYH-SGDS1-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
SGMAS-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGDS2-HM | ||||
SGMCS-02B,04C,05B,07B,08B,10C,14C,16E,17D,25D,35E | ⑩马达侧加工 | SVPYH-SGDS3-HM | |||
SGMAS-08A | ②马达侧加工 | SVPYH-SGDS4-HM | |||
SGMPS-08A | ④马达侧加工 | SVPYH-SGDS5-HM | |||
∑Ⅲ SGDS-□ (制动器用) | SGMAS-01A,A5A,C2A SGMPS-01A | ⑥马达侧加工 | SVPYH-SGDS1B-HM | ||
SGMAS-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGDS2B-HM | ||||
SGMAS-08A | SVPYH-SGDS3B-HM | ||||
SGMPS-08A | ⑧马达侧加工 | SVPYH-SGDS4B-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|