外 形 示 意 图 |
外 形 示 意 图 | 切断 | 切断 | 切断 | |||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 | 含马达侧 连接器单品 | ||||
切断 | 切断 | |||||
含放大器侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 |
外 形 示 意 图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
ΣV SGDV-□ | SGMJV-A5A,01A~08A(标准型) SGMAV-A5A,01A~10A,C2A SGMPS-01A~04A | ①两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGFV1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
SGMPS-08A SGMJV-01ADD~08ADD (耐环境型) | ②两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGFV3 | |||
SGMGV-09~1E | ③两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGFV4 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
ΣV SGDV-□ | SGMJV-A5A,01A~08A SGMAV-A5A,01A~10A,C2A SGMPS-01A~04A | ④放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGFV1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGFV1-HASET | |||||
⑤马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGFV1-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGFV1-HMSET | |||||
SGMPS-08A SGMJV-01ADD~08ADD (耐环境型) | ④放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGFV3-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGFV3-HASET | |||||
⑩马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGFV3-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGFV3-HMSET | |||||
SGMGV-09~1E | ⑥放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGFV4-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGFV4-HASET | |||||
⑦马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGFV4-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGFV4-HMSET |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
ΣV SGDV-□ | SGMGV-09~1E | ⑧两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGFV4AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑨马达侧加工 | 不含驱动器侧连接器单品 | SVEYH-SGFV4AL-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
外 形 示 意 图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
ΣV SGDV-□ | SGMJV-A5A,01A~08A(标准型) SGMAV-A5A,01A~10A,C2A SGMPS-01A~04A | ①两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGFV1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
SGMPS-08A SGMJV-01ADD~08ADD (耐环境型) | ②两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGFV3 | |||
SGMGV-09~1E | ③两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGFV4 |
外 形 示 意 图 | 切断 | 切断 | 切断 | |||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 | 含马达侧 连接器单品 | ||||
切断 | 切断 | |||||
含放大器侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
ΣV SGDV-□ | SGMJV-A5A,01A~08A SGMAV-A5A,01A~10A,C2A SGMPS-01A~04A | ④放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGFV1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGFV1-HASET | |||||
⑤马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGFV1-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGFV1-HMSET | |||||
SGMPS-08A SGMJV-01ADD~08ADD (耐环境型) | ④放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGFV3-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGFV3-HASET | |||||
⑩马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGFV3-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGFV3-HMSET | |||||
SGMGV-09~1E | ⑥放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGFV4-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEYH-SGFV4-HASET | |||||
⑦马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGFV4-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEYH-SGFV4-HMSET |
外 形 示 意 图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
ΣV SGDV-□ | SGMGV-09~1E | ⑧两端加工 | 直接连接 | SVEYH-SGFV4AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
⑨马达侧加工 | 不含驱动器侧连接器单品 | SVEYH-SGFV4AL-HM |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|