外形示意图 | |||
外形示意图 |
外形示意图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
ΣV SGDV-□ (电源用) | SGMJV-A5A,01A(标准型) SGMAV-A5A,01A,C2A,SGMPS-01A | ①两端加工 | SVPYH-SGFV1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~50 (指定单位0.1m) |
SGMJV-02A,04A(标准型) SGMAV-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGFV2 | ||||
SGMJV-08A(标准型),SGMJV-□E□ SGMAV-08A,10A | SVPYH-SGFV4 | ||||
SGMPS-08A | ②两端加工 | SVPYH-SGFV5 | |||
SGMJV-01ADD~08ADD(耐环境型) | SVPYH-SGFV5C | ||||
SGMGV-09A,13A | ⑤两端加工*1 | SVPYH-SGFV6 | |||
SGMGV-20A | SVPYH-SGFV7 | ||||
SGMGV-30A | SVPYH-SGFV8 | ||||
ΣV SGDV-□ (制动器用) | SGMJV-A5A,01A(标准型) SGMAV-A5A,01A,C2A SGMPS-01A | ③两端加工 | SVPYH-SGFV1B | ||
SGMJV-02A,04A(标准型) SGMAV-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGFV2B | ||||
SGMJV-08A(标准型) SGMAV-08A,10A | SVPYH-SGFV3B | ||||
SGMPS-08A | ④两端加工 | SVPYH-SGFV4B | |||
SGMJV-01ADD~08ADD(耐环境型) | SVPYH-SGFV4BC | ||||
SGMGV-09~1E | ⑥两端加工*2 | SVPYH-SGFV5B |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
ΣV SGDV-□ (电源用) | SGMJV-A5A,01A(标准型) SGMAV-A5A,01A,C2A,SGMPS-01A | ⑦马达侧加工 | SVPYH-SGFV1-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~50 (指定单位0.1m) |
SGMJV-02A,04A(标准型) SGMAV-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGFV2-HM | ||||
SGMJV-08A(标准型),SGMJV-□E□ SGMAV-08A,10A | SVPYH-SGFV4-HM | ||||
SGMPS-08A | ⑧马达侧加工 | SVPYH-SGFV5-HM | |||
SGMJV-01ADD~08ADD(耐环境型) | SVPYH-SGFV5C-HM | ||||
SGMGV-09A,13A | ⑨马达侧加工*1 | SVPYH-SGFV6-HM | |||
SGMGV-20A | SVPYH-SGFV7-HM | ||||
SGMGV-30A | SVPYH-SGFV8-HM | ||||
ΣV SGDV-□ (制动器用) | SGMJV-A5A,01A SGMAV-A5A,01A,C2A SGMPS-01A | ⑦马达侧加工 | SVPYH-SGFV1B-HM | ||
SGMJV-02A,04A SGMAV-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGFV2B-HM | ||||
SGMJV-08A SGMAV-08A,10A | SVPYH-SGFV3B-HM | ||||
SGMPS-08A | ⑧马达侧加工 | SVPYH-SGFV4B-HM | |||
SGMJV-01ADD~08ADD(耐环境型) | SVPYH-SGFV4BC-HM | ||||
SGMGV-09~1E | ⑩马达侧加工*2 | SVPYH-SGFV5B-HM |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
ΣV SGDV-□ (电源用) | SGMGV-09A,13A | ⑪两端加工 | SVPYH-SGFV6AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~50 (指定单位0.1m) |
⑫马达侧加工 | SVPYH-SGFV6AL-HM | ||||
SGMGV-20A | ⑪两端加工 | SVPYH-SGFV7AL | |||
⑫马达侧加工 | SVPYH-SGFV7AL-HM | ||||
SGMGV-30A | ⑪两端加工 | SVPYH-SGFV8AL | |||
⑫马达侧加工 | SVPYH-SGFV8AL-HM | ||||
ΣV SGDV-□ (制动器用) | SGMGV-09~1E | ⑬两端加工 | SVPYH-SGFV5BAL | ||
⑭马达侧加工 | SVPYH-SGFV5BAL-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
外形示意图 | |||
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
ΣV SGDV-□ (电源用) | SGMJV-A5A,01A(标准型) SGMAV-A5A,01A,C2A,SGMPS-01A | ①两端加工 | SVPYH-SGFV1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~50 (指定单位0.1m) |
SGMJV-02A,04A(标准型) SGMAV-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGFV2 | ||||
SGMJV-08A(标准型),SGMJV-□E□ SGMAV-08A,10A | SVPYH-SGFV4 | ||||
SGMPS-08A | ②两端加工 | SVPYH-SGFV5 | |||
SGMJV-01ADD~08ADD(耐环境型) | SVPYH-SGFV5C | ||||
SGMGV-09A,13A | ⑤两端加工*1 | SVPYH-SGFV6 | |||
SGMGV-20A | SVPYH-SGFV7 | ||||
SGMGV-30A | SVPYH-SGFV8 | ||||
ΣV SGDV-□ (制动器用) | SGMJV-A5A,01A(标准型) SGMAV-A5A,01A,C2A SGMPS-01A | ③两端加工 | SVPYH-SGFV1B | ||
SGMJV-02A,04A(标准型) SGMAV-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGFV2B | ||||
SGMJV-08A(标准型) SGMAV-08A,10A | SVPYH-SGFV3B | ||||
SGMPS-08A | ④两端加工 | SVPYH-SGFV4B | |||
SGMJV-01ADD~08ADD(耐环境型) | SVPYH-SGFV4BC | ||||
SGMGV-09~1E | ⑥两端加工*2 | SVPYH-SGFV5B |
外形示意图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
ΣV SGDV-□ (电源用) | SGMJV-A5A,01A(标准型) SGMAV-A5A,01A,C2A,SGMPS-01A | ⑦马达侧加工 | SVPYH-SGFV1-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~50 (指定单位0.1m) |
SGMJV-02A,04A(标准型) SGMAV-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGFV2-HM | ||||
SGMJV-08A(标准型),SGMJV-□E□ SGMAV-08A,10A | SVPYH-SGFV4-HM | ||||
SGMPS-08A | ⑧马达侧加工 | SVPYH-SGFV5-HM | |||
SGMJV-01ADD~08ADD(耐环境型) | SVPYH-SGFV5C-HM | ||||
SGMGV-09A,13A | ⑨马达侧加工*1 | SVPYH-SGFV6-HM | |||
SGMGV-20A | SVPYH-SGFV7-HM | ||||
SGMGV-30A | SVPYH-SGFV8-HM | ||||
ΣV SGDV-□ (制动器用) | SGMJV-A5A,01A SGMAV-A5A,01A,C2A SGMPS-01A | ⑦马达侧加工 | SVPYH-SGFV1B-HM | ||
SGMJV-02A,04A SGMAV-02A,04A,06A SGMPS-02A,04A | SVPYH-SGFV2B-HM | ||||
SGMJV-08A SGMAV-08A,10A | SVPYH-SGFV3B-HM | ||||
SGMPS-08A | ⑧马达侧加工 | SVPYH-SGFV4B-HM | |||
SGMJV-01ADD~08ADD(耐环境型) | SVPYH-SGFV4BC-HM | ||||
SGMGV-09~1E | ⑩马达侧加工*2 | SVPYH-SGFV5B-HM |
外形示意图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
ΣV SGDV-□ (电源用) | SGMGV-09A,13A | ⑪两端加工 | SVPYH-SGFV6AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~50 (指定单位0.1m) |
⑫马达侧加工 | SVPYH-SGFV6AL-HM | ||||
SGMGV-20A | ⑪两端加工 | SVPYH-SGFV7AL | |||
⑫马达侧加工 | SVPYH-SGFV7AL-HM | ||||
SGMGV-30A | ⑪两端加工 | SVPYH-SGFV8AL | |||
⑫马达侧加工 | SVPYH-SGFV8AL-HM | ||||
ΣV SGDV-□ (制动器用) | SGMGV-09~1E | ⑬两端加工 | SVPYH-SGFV5BAL | ||
⑭马达侧加工 | SVPYH-SGFV5BAL-HM |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|