外形示意图 |
外形示意图 | 切断 | 切断 | ||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 | |||
切断 | 切断 | |||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 |
外形示意图 | 含马达侧 连接器单品 | 切断 | |||
含放大器侧 连接器单品 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J2S-□ 标准型 (0.2~10m) | HC-KFS□ HC-MFS□ HC-UFS□3 | ①两端加工 | 直接连接 | SVEMH-J2HC1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~10 (指定单位0.1m) |
HC-RFS□ HC-SFS□ HC-UFS□2 | ②两端加工 | SVEMH-J2HC2 | ||||
MR-J2S-□ 延长型 (10~50m) | HC-KFS□ HC-MFS□ HC-UFS□3 | ①两端加工 | SVEMH-J2HC1L | 10~50 (指定单位0.1m) | ||
HC-RFS□ HC-SFS□ HC-UFS□2 | ②两端加工 | SVEMH-J2HC2L |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J2S-□ 标准型 (0.2~10m) | HC-KFS□ HC-MFS□ HC-UFS□3 | ③放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~10 (指定单位0.1m) |
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1-HASET | |||||
④马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1-HMSET | |||||
HC-RFS□ HC-SFS□ HC-UFS□2 | ⑤放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2-HASET | |||||
⑥马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2-HMSET | |||||
MR-J2S-□ 延长型 (10~50m) | HC-KFS□ HC-MFS□ HC-UFS□3 | ③放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1L-HA | 10~50 (指定单位0.1m) | |
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1L-HASET | |||||
④马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1L-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1L-HMSET | |||||
HC-RFS□ HC-SFS□ HC-UFS□2 | ⑤放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2L-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2L-HASET | |||||
⑥马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2L-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2L-HMSET |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J2S-□ 标准型 (0.2~10m) | HC-RFS□ HC-SFS□ HC-UFS□2 | ⑦两端加工 | 直接连接 | SVEMH-J2HC2AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~10 (指定单位0.1m) |
⑧放大器侧加工 | 含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2AL-HASET | ||||
⑨马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2AL-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2AL-HMSET | |||||
MR-J2S-□ 延长型 (10~50m) | HC-RFS□ HC-SFS□ HC-UFS□3 | ⑦两端加工 | 直接连接 | SVEMH-J2HC2LAL | 10~50 (指定单位0.1m) | |
⑧放大器侧加工 | 含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2LAL-HASET | ||||
⑨马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2LAL-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2LAL-HMSET |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
外形示意图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J2S-□ 标准型 (0.2~10m) | HC-KFS□ HC-MFS□ HC-UFS□3 | ①两端加工 | 直接连接 | SVEMH-J2HC1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~10 (指定单位0.1m) |
HC-RFS□ HC-SFS□ HC-UFS□2 | ②两端加工 | SVEMH-J2HC2 | ||||
MR-J2S-□ 延长型 (10~50m) | HC-KFS□ HC-MFS□ HC-UFS□3 | ①两端加工 | SVEMH-J2HC1L | 10~50 (指定单位0.1m) | ||
HC-RFS□ HC-SFS□ HC-UFS□2 | ②两端加工 | SVEMH-J2HC2L |
外形示意图 | 切断 | 切断 | ||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 | |||
切断 | 切断 | |||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J2S-□ 标准型 (0.2~10m) | HC-KFS□ HC-MFS□ HC-UFS□3 | ③放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~10 (指定单位0.1m) |
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1-HASET | |||||
④马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1-HMSET | |||||
HC-RFS□ HC-SFS□ HC-UFS□2 | ⑤放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2-HASET | |||||
⑥马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2-HMSET | |||||
MR-J2S-□ 延长型 (10~50m) | HC-KFS□ HC-MFS□ HC-UFS□3 | ③放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1L-HA | 10~50 (指定单位0.1m) | |
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1L-HASET | |||||
④马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1L-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC1L-HMSET | |||||
HC-RFS□ HC-SFS□ HC-UFS□2 | ⑤放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2L-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2L-HASET | |||||
⑥马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2L-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2L-HMSET |
外形示意图 | 含马达侧 连接器单品 | 切断 | |||
含放大器侧 连接器单品 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J2S-□ 标准型 (0.2~10m) | HC-RFS□ HC-SFS□ HC-UFS□2 | ⑦两端加工 | 直接连接 | SVEMH-J2HC2AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~10 (指定单位0.1m) |
⑧放大器侧加工 | 含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2AL-HASET | ||||
⑨马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2AL-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2AL-HMSET | |||||
MR-J2S-□ 延长型 (10~50m) | HC-RFS□ HC-SFS□ HC-UFS□3 | ⑦两端加工 | 直接连接 | SVEMH-J2HC2LAL | 10~50 (指定单位0.1m) | |
⑧放大器侧加工 | 含马达侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2LAL-HASET | ||||
⑨马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2LAL-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J2HC2LAL-HMSET |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|