外 形 示 意 图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
外 形 示 意 图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
外 形 示 意 图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MR-J2S-□ (电源用) | KFS13~73,053,46,410 MFS13~73,053 UFS13~73 | ①两端加工 | SVPMH-J2HC1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~30 (指定单位0.1m) |
SFS52,53,UFS72 | ②两端加工 | SVPMH-J2HC2 | |||
SFS81,102,103 | SVPMH-J2HC3 | ||||
SFS121,201,202,203 | SVPMH-J2HC4 | ||||
SFS152,153 RFS103,153,UFS152 | SVPMH-J2HC5 | ||||
SFS301,352,353,502 UFS202, 352,502 LFS302 RFS353,503 | SVPMH-J2HC6 | ||||
RFS203 | SVPMH-J2HC7 | ||||
MR-J2S-□ (制动器用) | KFS13B~73B,053B MFS13B~73B,053B UFS13B~73B | ③两端加工*1 | SVPMH-J2HC1B | ||
SFS52B,53B,UFS72B | ④两端加工*1 | SVPMH-J2HC2B | |||
SFS81B,102B,103B | SVPMH-J2HC3B | ||||
SFS152B,153B,RFS103B,UFS152B | SVPMH-J2HC5B | ||||
RFS203B | SVPMH-J2HC7B | ||||
RFS353B,503B | SVPMH-J2HC8B |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MR-J2S-□ (电源用) | KFS13~73,053,46,410 MFS13~73,053 UFS13~73 | ⑤马达侧加工 | SVPMH-J2HC1-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~30 (指定单位0.1m) |
SFS52,53,UFS72 | ⑥马达侧加工 | SVPMH-J2HC2-HM | |||
SFS81,102,103 | SVPMH-J2HC3-HM | ||||
SFS121,201,202,203 | SVPMH-J2HC4-HM | ||||
SFS152,153 RFS103,153,UFS152 | SVPMH-J2HC5-HM | ||||
SFS301,352,353,502 UFS202, 352,502 LFS302 RFS353,503 | SVPMH-J2HC6-HM | ||||
RFS203 | SVPMH-J2HC7-HM | ||||
MR-J2S-□ (制动器用) | KFS13B~73B,053B MFS13B~73B,053B UFS13B~73B | ⑦马达侧加工*1 | SVPMH-J2HC1B-HM | ||
SFS52B,53B,UFS72B | ⑧马达侧加工*1 | SVPMH-J2HC2B-HM | |||
SFS81B,102B,103B | SVPMH-J2HC3B-HM | ||||
SFS152B,153B,RFS103B,UFS152B | SVPMH-J2HC5B-HM | ||||
RFS203B | SVPMH-J2HC7B-HM | ||||
RFS353B,503B | SVPMH-J2HC8B-HM |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MR-J2S-□ (电源用) | SFS52,53,UFS72 | ⑨两端加工 | SVPMH-J2HC2AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~30 (指定单位0.1m) |
⑩马达侧加工 | SVPMH-J2HC2AL-HM | ||||
SFS81,102,103 | ⑨两端加工 | SVPMH-J2HC3AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J2HC3AL-HM | ||||
SFS121,201,202,203 | ⑨两端加工 | SVPMH-J2HC4AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J2HC4AL-HM | ||||
SFS152,153 RFS103,153,UFS152 | ⑨两端加工 | SVPMH-J2HC5AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J2HC5AL-HM | ||||
SFS301,352,353,502 UFS202, 352,502 LFS302 RFS353,503 | ⑨两端加工 | SVPMH-J2HC6AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J2HC6AL-HM | ||||
RFS203 | ⑨两端加工 | SVPMH-J2HC7AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J2HC7AL-HM | ||||
MR-J2S-□ (制动器用) | SFS52B,53B,UFS72B | ⑪两端加工*1 | SVPMH-J2HC2BAL | ||
⑫马达侧加工*1 | SVPMH-J2HC2BAL-HM | ||||
SFS81B,102B,103B | ⑪两端加工*1 | SVPMH-J2HC3BAL | |||
⑫马达侧加工*1 | SVPMH-J2HC3BAL-HM | ||||
SFS152B,153B,RFS103B,UFS152B | ⑪两端加工*1 | SVPMH-J2HC5BAL | |||
⑫马达侧加工*1 | SVPMH-J2HC5BAL-HM | ||||
RFS203B | ⑪两端加工*1 | SVPMH-J2HC7BAL | |||
⑫马达侧加工*1 | SVPMH-J2HC7BAL-HM | ||||
RFS353B,503B | ⑪两端加工*1 | SVPMH-J2HC8BAL | |||
⑫马达侧加工*1 | SVPMH-J2HC8BAL-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~30 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
外 形 示 意 图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MR-J2S-□ (电源用) | KFS13~73,053,46,410 MFS13~73,053 UFS13~73 | ①两端加工 | SVPMH-J2HC1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~30 (指定单位0.1m) |
SFS52,53,UFS72 | ②两端加工 | SVPMH-J2HC2 | |||
SFS81,102,103 | SVPMH-J2HC3 | ||||
SFS121,201,202,203 | SVPMH-J2HC4 | ||||
SFS152,153 RFS103,153,UFS152 | SVPMH-J2HC5 | ||||
SFS301,352,353,502 UFS202, 352,502 LFS302 RFS353,503 | SVPMH-J2HC6 | ||||
RFS203 | SVPMH-J2HC7 | ||||
MR-J2S-□ (制动器用) | KFS13B~73B,053B MFS13B~73B,053B UFS13B~73B | ③两端加工*1 | SVPMH-J2HC1B | ||
SFS52B,53B,UFS72B | ④两端加工*1 | SVPMH-J2HC2B | |||
SFS81B,102B,103B | SVPMH-J2HC3B | ||||
SFS152B,153B,RFS103B,UFS152B | SVPMH-J2HC5B | ||||
RFS203B | SVPMH-J2HC7B | ||||
RFS353B,503B | SVPMH-J2HC8B |
外 形 示 意 图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MR-J2S-□ (电源用) | KFS13~73,053,46,410 MFS13~73,053 UFS13~73 | ⑤马达侧加工 | SVPMH-J2HC1-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~30 (指定单位0.1m) |
SFS52,53,UFS72 | ⑥马达侧加工 | SVPMH-J2HC2-HM | |||
SFS81,102,103 | SVPMH-J2HC3-HM | ||||
SFS121,201,202,203 | SVPMH-J2HC4-HM | ||||
SFS152,153 RFS103,153,UFS152 | SVPMH-J2HC5-HM | ||||
SFS301,352,353,502 UFS202, 352,502 LFS302 RFS353,503 | SVPMH-J2HC6-HM | ||||
RFS203 | SVPMH-J2HC7-HM | ||||
MR-J2S-□ (制动器用) | KFS13B~73B,053B MFS13B~73B,053B UFS13B~73B | ⑦马达侧加工*1 | SVPMH-J2HC1B-HM | ||
SFS52B,53B,UFS72B | ⑧马达侧加工*1 | SVPMH-J2HC2B-HM | |||
SFS81B,102B,103B | SVPMH-J2HC3B-HM | ||||
SFS152B,153B,RFS103B,UFS152B | SVPMH-J2HC5B-HM | ||||
RFS203B | SVPMH-J2HC7B-HM | ||||
RFS353B,503B | SVPMH-J2HC8B-HM |
外 形 示 意 图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MR-J2S-□ (电源用) | SFS52,53,UFS72 | ⑨两端加工 | SVPMH-J2HC2AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~30 (指定单位0.1m) |
⑩马达侧加工 | SVPMH-J2HC2AL-HM | ||||
SFS81,102,103 | ⑨两端加工 | SVPMH-J2HC3AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J2HC3AL-HM | ||||
SFS121,201,202,203 | ⑨两端加工 | SVPMH-J2HC4AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J2HC4AL-HM | ||||
SFS152,153 RFS103,153,UFS152 | ⑨两端加工 | SVPMH-J2HC5AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J2HC5AL-HM | ||||
SFS301,352,353,502 UFS202, 352,502 LFS302 RFS353,503 | ⑨两端加工 | SVPMH-J2HC6AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J2HC6AL-HM | ||||
RFS203 | ⑨两端加工 | SVPMH-J2HC7AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J2HC7AL-HM | ||||
MR-J2S-□ (制动器用) | SFS52B,53B,UFS72B | ⑪两端加工*1 | SVPMH-J2HC2BAL | ||
⑫马达侧加工*1 | SVPMH-J2HC2BAL-HM | ||||
SFS81B,102B,103B | ⑪两端加工*1 | SVPMH-J2HC3BAL | |||
⑫马达侧加工*1 | SVPMH-J2HC3BAL-HM | ||||
SFS152B,153B,RFS103B,UFS152B | ⑪两端加工*1 | SVPMH-J2HC5BAL | |||
⑫马达侧加工*1 | SVPMH-J2HC5BAL-HM | ||||
RFS203B | ⑪两端加工*1 | SVPMH-J2HC7BAL | |||
⑫马达侧加工*1 | SVPMH-J2HC7BAL-HM | ||||
RFS353B,503B | ⑪两端加工*1 | SVPMH-J2HC8BAL | |||
⑫马达侧加工*1 | SVPMH-J2HC8BAL-HM |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|