外 形 示 意 图 |
外 形 示 意 图 | 切断 | 切断 | 切断 | |||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 | 含中继侧 连接器单品 | ||||
切断 | 切断 | |||||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 |
外 形 示 意 图 | 切断 | 切断 | |||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J4 MR-J3 MR-JN 标准型 (0.2~10m) | HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ | ①两端加工 | 负载侧引出 | SVEMH-J3HF1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~10 (指定单位0.1m) |
反负载侧引出 | SVEMH-J3HF1R | |||||
HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ | ②两端加工 | 直接连接 | SVEMH-J3HF2 | |||
MR-J4 MR-J3 MR-JN 延长型 (10~50m) | HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | ③两端加工 | 放大器侧中继用*1 (须与*2组合使用) | SVEMH-J3HF1L-D20 | 10~20 (指定单位0.1m) | |
SVEMH-J3HF1L-D50 | 20~50 (指定单位0.1m) | |||||
④两端加工 | 马达侧中继用*2 (须与*1组合使用) | SVEMH-J3HF1M | 0.3 (固定长度) | |||
SVEMH-J3HF1RM | ||||||
HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ | ②两端加工 | 直接连接 | SVEMH-J3HF2L | 10~50 (指定单位0.1m) |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J4 MR-J3 MR-JN 标准型 (0.2~10m) | HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | ⑤放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~10 (指定单位0.1m) |
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF1-HASET | |||||
⑥马达侧加工 (负载侧引出) | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF1-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF1-HMSET | |||||
⑥马达侧加工 (反负载侧引出) | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF1R-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF1R-HMSET | |||||
HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ | ⑧放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2-HASET | |||||
⑨马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2-HMSET | |||||
MR-J4 MR-J3 MR-JN 延长型 (10~50m) | HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | ⑦放大器侧加工 中继用*1 (须与*2组合使用) | 含中继侧连接器单品 | SVEMH-J3HF1L-HASET-D20 | 10~20 (指定单位0.1m) | |
SVEMH-J3HF1L-HASET-D50 | 20~50 (指定单位0.1m) | |||||
HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ | ⑧放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2L-HA | 10~50 (指定单位0.1m) | ||
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2L-HASET | |||||
⑨马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2L-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2L-HMSET |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J4 MR-J3 MR-JN 标准型 (0.2~10m) | HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ | ⑩两端加工 | 直接连接 | SVEMH-J3HF2AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~10 (指定单位0.1m) |
⑩放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2AL-HA | ||||
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2AL-HASET | |||||
⑫马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2AL-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2AL-HMSET | |||||
MR-J4 MR-J3 MR-JN 延长型 (10~50m) | HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ | ⑩两端加工 | 直接连接 | SVEMH-J3HF2LAL | 10~50 (指定单位0.1m) | |
⑪放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2LAL-HA | ||||
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2LAL-HASET | |||||
⑫马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2LAL-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2LAL-HMSET |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
外 形 示 意 图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J4 MR-J3 MR-JN 标准型 (0.2~10m) | HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ | ①两端加工 | 负载侧引出 | SVEMH-J3HF1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~10 (指定单位0.1m) |
反负载侧引出 | SVEMH-J3HF1R | |||||
HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ | ②两端加工 | 直接连接 | SVEMH-J3HF2 | |||
MR-J4 MR-J3 MR-JN 延长型 (10~50m) | HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | ③两端加工 | 放大器侧中继用*1 (须与*2组合使用) | SVEMH-J3HF1L-D20 | 10~20 (指定单位0.1m) | |
SVEMH-J3HF1L-D50 | 20~50 (指定单位0.1m) | |||||
④两端加工 | 马达侧中继用*2 (须与*1组合使用) | SVEMH-J3HF1M | 0.3 (固定长度) | |||
SVEMH-J3HF1RM | ||||||
HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ | ②两端加工 | 直接连接 | SVEMH-J3HF2L | 10~50 (指定单位0.1m) |
外 形 示 意 图 | 切断 | 切断 | 切断 | |||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 | 含中继侧 连接器单品 | ||||
切断 | 切断 | |||||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J4 MR-J3 MR-JN 标准型 (0.2~10m) | HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | ⑤放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF1-HA | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~10 (指定单位0.1m) |
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF1-HASET | |||||
⑥马达侧加工 (负载侧引出) | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF1-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF1-HMSET | |||||
⑥马达侧加工 (反负载侧引出) | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF1R-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF1R-HMSET | |||||
HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ | ⑧放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2-HA | |||
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2-HASET | |||||
⑨马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2-HMSET | |||||
MR-J4 MR-J3 MR-JN 延长型 (10~50m) | HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | ⑦放大器侧加工 中继用*1 (须与*2组合使用) | 含中继侧连接器单品 | SVEMH-J3HF1L-HASET-D20 | 10~20 (指定单位0.1m) | |
SVEMH-J3HF1L-HASET-D50 | 20~50 (指定单位0.1m) | |||||
HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ | ⑧放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2L-HA | 10~50 (指定单位0.1m) | ||
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2L-HASET | |||||
⑨马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2L-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2L-HMSET |
外 形 示 意 图 | 切断 | 切断 | |||
含马达侧 连接器单品 | 含放大器侧 连接器单品 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J4 MR-J3 MR-JN 标准型 (0.2~10m) | HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ | ⑩两端加工 | 直接连接 | SVEMH-J3HF2AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~10 (指定单位0.1m) |
⑩放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2AL-HA | ||||
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2AL-HASET | |||||
⑫马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2AL-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2AL-HMSET | |||||
MR-J4 MR-J3 MR-JN 延长型 (10~50m) | HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ | ⑩两端加工 | 直接连接 | SVEMH-J3HF2LAL | 10~50 (指定单位0.1m) | |
⑪放大器侧加工 | 不含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2LAL-HA | ||||
含马达侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2LAL-HASET | |||||
⑫马达侧加工 | 不含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2LAL-HM | ||||
含放大器侧连接器单品 | SVEMH-J3HF2LAL-HMSET |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|