外形示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
外形示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
外形示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J4 MR-J3 MR-JN (电源用) | HG-KR□,HG-MR□ HF-KP□,MP□,KN□ | ①两端加工*1 | 负载侧引出 | SVPMH-J3HF1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~30 (指定单位0.1m) |
反负载侧引出 | SVPMH-J3HF1R | |||||
HF-SP51,52 | ②两端加工*1 | 直接连接 | SVPMH-J3HF2 | |||
HF-SP81,102,152 | SVPMH-J3HF3 | |||||
HF-SP121,201,202 | SVPMH-J3HF5 | |||||
HF-SP301,302,352,502 | SVPMH-J3HF6 | |||||
HC-LP52,102,152 HC-RP103,153,203 HC-UP72,152 | SVPMH-J3HF9 | |||||
MR-J4 MR-J3 MR-JN (制动器用) | HF-KP□B,MP□B, KN□B HG-KR□,HG-MR□ | ③两端加工*2 | 负载侧引出 | SVPMH-J3HF1B | ||
反负载侧引出 | SVPMH-J3HF1BR | |||||
HF-SP51B,52B,81B, 102B,121B,152B, 201B,202B,301B,302B, 352B,502B,702B | ④两端加工*2 | 直接连接 | SVPMH-J3HF2B |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J4 MR-J3 MR-JN (电源用) | HG-KR□,HG-MR□ HF-KP□,MP□,KN□ | ⑤马达侧加工 | 负载侧引出 | SVPMH-J3HF1-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~30 (指定单位0.1m) |
反负载侧引出 | SVPMH-J3HF1R-HM | |||||
HF-SP51,52 | ⑥马达侧加工 | - | SVPMH-J3HF2-HM | |||
HF-SP81,102,152 | SVPMH-J3HF3-HM | |||||
HF-SP121,201,202 | SVPMH-J3HF5-HM | |||||
HF-SP301,302,352,502 | SVPMH-J3HF6-HM | |||||
HC-LP52,102,152 HC-RP103,153,203 HC-UP72,152 | SVPMH-J3HF9-HM | |||||
MR-J4 MR-J3 MR-JN (制动器用) | HF-KP□B,MP□B,KN□B HG-KR□,HG-MR□ | ⑦马达侧加工 | 负载侧引出 | SVPMH-J3HF1B-HM | ||
反负载侧引出 | SVPMH-J3HF1BR-HM | |||||
HF-SP51B,52B,81B, 102B,121B,152B, 201B,202B,301B,302B, 352B,502B,702B | ⑧马达侧加工 | - | SVPMH-J3HF2B-HM |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MR-J4 MR-J3 MR-JN (电源用) | HF-SP51,52 | ⑨两端加工 | SVPMH-J3HF2AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~30 (指定单位0.1m) |
⑩马达侧加工 | SVPMH-J3HF2AL-HM | ||||
HF-SP81,102,152 | ⑨两端加工 | SVPMH-J3HF3AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J3HF3AL-HM | ||||
HF-SP121,201,202 | ⑨两端加工 | SVPMH-J3HF5AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J3HF5AL-HM | ||||
HF-SP301,302,352,502 | ⑨两端加工 | SVPMH-J3HF6AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J3HF6AL-HM | ||||
HC-LP52,102,152 HC-RP103,153,203 HC-UP72,152 | ⑨两端加工 | SVPMH-J3HF9AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J3HF9AL-HM | ||||
MR-J4 MR-J3 MR-JN (制动器用) | HF-SP51B,52B,81B, 102B,121B,152B, 201B,202B,301B,302B, 352B,502B,702B | ⑪两端加工 | SVPMH-J3HF2BAL | ||
⑫马达侧加工 | SVPMH-J3HF2BAL-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~30 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
外形示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J4 MR-J3 MR-JN (电源用) | HG-KR□,HG-MR□ HF-KP□,MP□,KN□ | ①两端加工*1 | 负载侧引出 | SVPMH-J3HF1 | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~30 (指定单位0.1m) |
反负载侧引出 | SVPMH-J3HF1R | |||||
HF-SP51,52 | ②两端加工*1 | 直接连接 | SVPMH-J3HF2 | |||
HF-SP81,102,152 | SVPMH-J3HF3 | |||||
HF-SP121,201,202 | SVPMH-J3HF5 | |||||
HF-SP301,302,352,502 | SVPMH-J3HF6 | |||||
HC-LP52,102,152 HC-RP103,153,203 HC-UP72,152 | SVPMH-J3HF9 | |||||
MR-J4 MR-J3 MR-JN (制动器用) | HF-KP□B,MP□B, KN□B HG-KR□,HG-MR□ | ③两端加工*2 | 负载侧引出 | SVPMH-J3HF1B | ||
反负载侧引出 | SVPMH-J3HF1BR | |||||
HF-SP51B,52B,81B, 102B,121B,152B, 201B,202B,301B,302B, 352B,502B,702B | ④两端加工*2 | 直接连接 | SVPMH-J3HF2B |
外形示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | |
MR-J4 MR-J3 MR-JN (电源用) | HG-KR□,HG-MR□ HF-KP□,MP□,KN□ | ⑤马达侧加工 | 负载侧引出 | SVPMH-J3HF1-HM | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~30 (指定单位0.1m) |
反负载侧引出 | SVPMH-J3HF1R-HM | |||||
HF-SP51,52 | ⑥马达侧加工 | - | SVPMH-J3HF2-HM | |||
HF-SP81,102,152 | SVPMH-J3HF3-HM | |||||
HF-SP121,201,202 | SVPMH-J3HF5-HM | |||||
HF-SP301,302,352,502 | SVPMH-J3HF6-HM | |||||
HC-LP52,102,152 HC-RP103,153,203 HC-UP72,152 | SVPMH-J3HF9-HM | |||||
MR-J4 MR-J3 MR-JN (制动器用) | HF-KP□B,MP□B,KN□B HG-KR□,HG-MR□ | ⑦马达侧加工 | 负载侧引出 | SVPMH-J3HF1B-HM | ||
反负载侧引出 | SVPMH-J3HF1BR-HM | |||||
HF-SP51B,52B,81B, 102B,121B,152B, 201B,202B,301B,302B, 352B,502B,702B | ⑧马达侧加工 | - | SVPMH-J3HF2B-HM |
外形示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
MR-J4 MR-J3 MR-JN (电源用) | HF-SP51,52 | ⑨两端加工 | SVPMH-J3HF2AL | A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用) | 0.2~30 (指定单位0.1m) |
⑩马达侧加工 | SVPMH-J3HF2AL-HM | ||||
HF-SP81,102,152 | ⑨两端加工 | SVPMH-J3HF3AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J3HF3AL-HM | ||||
HF-SP121,201,202 | ⑨两端加工 | SVPMH-J3HF5AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J3HF5AL-HM | ||||
HF-SP301,302,352,502 | ⑨两端加工 | SVPMH-J3HF6AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J3HF6AL-HM | ||||
HC-LP52,102,152 HC-RP103,153,203 HC-UP72,152 | ⑨两端加工 | SVPMH-J3HF9AL | |||
⑩马达侧加工 | SVPMH-J3HF9AL-HM | ||||
MR-J4 MR-J3 MR-JN (制动器用) | HF-SP51B,52B,81B, 102B,121B,152B, 201B,202B,301B,302B, 352B,502B,702B | ⑪两端加工 | SVPMH-J3HF2BAL | ||
⑫马达侧加工 | SVPMH-J3HF2BAL-HM |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|