类型 | 用途 | 外形示意图 | 指定长度(m) |
NWCH | DCV (盘内用) | 0.15 | |
0.3 | |||
0.5 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
CCV (盘内·盘外用) | 1~50 (指定单位1m) |
指定长度(m) | ~0.3 | 0.5 | 1~ |
公差 | +15mm | +30mm | +100mm |
品牌 | AMP |
型号 | 1123445-1 |
外壳材质 | 玻璃纤维PBT树脂UL94V-0 |
护圈材质 | 镀锡铜合金 |
使用温度 | −25℃~70℃ |
材质 | 纤核 | PMMA |
芯线绝缘 | PE | |
裸光纤外径 | 1000±60um | |
外径 | 2.2×4.6mm | |
光损(650nm) | <0.23dB/m | |
可允许弯曲半径 | >100mm | |
使用温度范围 | −30℃~70℃ |
材质 | 纤核 | PMMA |
芯线绝缘 | PE | |
外被绝缘 | 超软PVC | |
裸光纤外径 | 1000±60um | |
外径 | 7.3mm | |
光损(650nm) | <0.23dB/m | |
可允许弯曲半径 | >100mm | |
使用温度范围 | −30℃~70℃ |
类型 | 用途 | 外形示意图 | 指定长度(m) |
NWCH | DCV (盘内用) | 0.15 | |
0.3 | |||
0.5 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
CCV (盘内·盘外用) | 1~50 (指定单位1m) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|