连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
XHT | S (插孔·切断) | 2 3 4 6 8 10 12 15 | 0.2~10 指定单位0.1m | ||
SY (插孔·Y端子) 端子侧套号码管 | |||||
ST (插孔·套号码管) |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~10 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
XHT | S (插孔·切断) | 2 3 4 6 8 10 12 15 | 0.2~10 指定单位0.1m | ||
SY (插孔·Y端子) 端子侧套号码管 | |||||
ST (插孔·套号码管) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|