D3100连接器线束(单芯电线型)
商品
评价
详情
  • D3100连接器线束(单芯电线型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

D3100连接器线束(单芯电线型)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
单芯电线型


●使用FA设备中常用的D3100连接器制作的线束。
●信号及电源皆可使用。
●本页内的线束使用单芯电线制作,多芯电缆型请参考>>点击此处
●插孔型外壳使用插孔端子,插针型外壳使用插针端子。具体请见>>点击此处部品表。

部品页 >>点击此处

指定长度(m) ~0.9 1~4 4.1~10
公差 +20mm +50mm +指定长度的3%

规格表

D3100连接器线束:相关图像
※除标准型号外,还提供免费追加加工及定制No.服务,详情请见>>点击此处
单价
单价折扣率
1~15根
16~49根
50~99根
100根以上
标准单价
D3100连接器线束:相关图像
D3100连接器线束:相关图像
另定
连接器类型 外形式样 外形示意图 电缆类型 芯数 指定长度(m)
D31T S
(插孔·切断)
D3100连接器线束:相关图像 D3100连接器线束:相关图像


D3100连接器线束:相关图像
3

5

6

10

16

20
0.2~10
指定单位0.1m
JP
(中继型插针·切断)
D3100连接器线束:相关图像
SY
(插孔·Y端子)
端子侧套号码管
D3100连接器线束:相关图像
JPY
(中继型插针·Y端子)
端子侧套号码管
D3100连接器线束:相关图像
ST
(插孔·套号码管)
D3100连接器线束:相关图像
JPT
(插针·套号码管)
D3100连接器线束:相关图像

交货期

D3100连接器线束:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 带接头电缆(通用) > 尼龙(塑料)接头电缆 > D3100连接器线束(单芯电线型)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页