连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 全长(m) |
HWMDH (模制型微型 miniDIN连接器奶白色) | P (插针) | 6 | 2 3 4 7 10 20 | ||
8 | |||||
PS (插针·插孔) | 6 | 2 | |||
8 | 2 3 4 |
连接器种类 | miniDIN |
屏蔽层 | 1层 |
线缆额定电压 | 300V |
耐屈曲 | 无对应 |
连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 全长(m) |
HWMDH (模制型微型 miniDIN连接器奶白色) | P (插针) | 6 | 2 3 4 7 10 20 | ||
8 | |||||
PS (插针·插孔) | 6 | 2 | |||
8 | 2 3 4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|