连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 | 芯数 | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
DINH | P (插针) | ![]() | 3A 5A 5B 6A 7A 8A | ![]() | 0.2~4.5 指定单位0.1m |
S (插孔) | ![]() | ||||
PP (插针·插针) | ![]() | ||||
PS (插针·插孔) | ![]() | ||||
SS (插孔·插孔) | ![]() |
项目 | ![]() | 表面处理 | |
主体 | 直通型 | PE | 黑 |
中继型 | AVAC | 黑 | |
绝缘体 | 直通型 | PBT | 黑 |
中继型 | ABS | 黑 | |
金属外壳 | 直通型 | 钢 | 镀镍 |
中继型 | 磷青铜 | 镀镍 | |
触头 | 直通型 | 黄铜 | 镀镍 |
中继型 | 黄铜 | 镀银 | |
接地片 | 直通型 | 钢 | 镀镍 |
中继型 | PBW | 镀银 | |
电缆保护器 | 直通型 | PVC | 黑 |
中继型 | PVC | 黑 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4.5 |
公差 | +20mm | +50mm |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | ![]() | ![]() | 另定 |
连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 | 芯数 | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
DINH | P (插针) | ![]() | 3A 5A 5B 6A 7A 8A | ![]() | 0.2~4.5 指定单位0.1m |
S (插孔) | ![]() | ||||
PP (插针·插针) | ![]() | ||||
PS (插针·插孔) | ![]() | ||||
SS (插孔·插孔) | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|