连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位: mm) | 电源分类 | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
XS2H | P (插针) | DC | 0.2~40 指定单位0.1m | ||
AC | |||||
S (插孔) | DC | ||||
AC | |||||
PT (插针·标记管) | DC | ||||
AC | |||||
ST (插孔·标记管) | DC | ||||
AC | |||||
RP (面板插针) | DC | ||||
RS (面板插孔) | DC | ||||
RPT (面板插针·标记管) | DC | ||||
RST (面板插孔·标记管) | DC |
项目 | 材质 | 加工方式 |
针 | 黄铜 | 镍底层镀金(0.4μm) |
螺纹部 | 黄铜 | 镀镍 |
盖 | PBT树脂 | UL94V-0,黑色 |
电缆夹 | 聚酰胺树脂 | UL94V-0,黑色 |
锁紧弹簧 | LCP树脂 | - |
防水套管 | 橡胶 | - |
盖板 | PBT树脂 | UL94V-0,黑色 |
O型圈 | 橡胶 | - |
防水帽 | 黄铜 | 镀镍 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~40 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位: mm) | 电源分类 | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
XS2H | P (插针) | DC | 0.2~40 指定单位0.1m | ||
AC | |||||
S (插孔) | DC | ||||
AC | |||||
PT (插针·标记管) | DC | ||||
AC | |||||
ST (插孔·标记管) | DC | ||||
AC | |||||
RP (面板插针) | DC | ||||
RS (面板插孔) | DC | ||||
RPT (面板插针·标记管) | DC | ||||
RST (面板插孔·标记管) | DC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|