连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位: mm) | 芯数 | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
HRTH | P (插针) S (插孔) | ![]() | 4 6 10 12 | ![]() | 0.2~5 指定单位0.1m |
PT (插针·标记管) ST (插孔·标记管) | ![]() | ||||
PP (插针·插针) SS (插孔·插孔) PS (插针·插孔) | ![]() | ||||
JP (中继型插针) JS (中继型插孔) | ![]() | ||||
JPT (中继型插针·标记管) JST (中继型插孔·标记管) | ![]() | ||||
JPP (中继型插针·插针) JSS (中继型插孔·插孔) JPS (中继型插针·插孔) JSP (中继型插孔·插针) | ![]() | ||||
RP (面板插针) RS (面板插孔) | ![]() | ||||
RPT (面板插针·标记管) RST (面板插孔·标记管) | ![]() |
项目 | 材质 | 加工方式 |
主体外壳 | 锌合金 | 梨面镀镍 |
插针端头 | 黄铜 | 镀银 |
插针端头 | 磷青铜 | 镀银 |
绝缘体 | 聚酰胺树脂 | 黑色 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~5 |
公差 | +20mm | +50mm |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 |
连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位: mm) |
芯数 | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
HRTH | P (插针) S (插孔) |
![]() |
4 6 10 12 |
![]() |
0.2~5 指定单位0.1m |
PT (插针·标记管) ST (插孔·标记管) |
![]() |
||||
PP (插针·插针) SS (插孔·插孔) PS (插针·插孔) |
![]() |
||||
JP (中继型插针) JS (中继型插孔) |
![]() |
||||
JPT (中继型插针·标记管) JST (中继型插孔·标记管) |
![]() |
||||
JPP (中继型插针·插针) JSS (中继型插孔·插孔) JPS (中继型插针·插孔) JSP (中继型插孔·插针) |
![]() |
||||
RP (面板插针) RS (面板插孔) |
![]() |
||||
RPT (面板插针·标记管) RST (面板插孔·标记管) |
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|